Accueil / Produits / MNX
MNX image

MNX

Les armoires en polycarbonate et en ABS MNX utilisent une technologie d'injection de moules de classe mondiale. Elles sont conçues pour abriter et protéger tous types de composants électriques et électroniques dans les applications les plus exigeantes. Le MNX comprend plus de 260 variations différentes.
Les dimensions vont de 100 x 100 x 35 mm à 360 x 255 x 150 mm.
PC : IP 66/IP 67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/IP 67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 et 13) ; UL94HB Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 100/60 HG
Boîtiers

PC 100/60 HG

6011301

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 60

PC 100/75 HG
Boîtiers

PC 100/75 HG

6011302

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

PC 100/100 HG
Boîtiers

PC 100/100 HG

6011303

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PC 100/125 HG
Boîtiers

PC 100/125 HG

6011304

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 125

PC 100/60 HT
Boîtiers

PC 100/60 HT

6011901

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 60

PC 100/75 HT
Boîtiers

PC 100/75 HT

6011902

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

PC 100/100 HT
Boîtiers

PC 100/100 HT

6011903

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PC 100/125 HT
Boîtiers

PC 100/125 HT

6011904

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 125

ABS 100/60 HG
Boîtiers

ABS 100/60 HG

6081301

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 60

ABS 100/75 HG
Boîtiers

ABS 100/75 HG

6081302

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

ABS 100/100 HG
Boîtiers

ABS 100/100 HG

6081303

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

ABS 100/125 HG
Boîtiers

ABS 100/125 HG

6081304

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 125

ABS 100/60 HT
Boîtiers

ABS 100/60 HT

6081901

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 60

ABS 100/75 HT
Boîtiers

ABS 100/75 HT

6081902

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

ABS 100/100 HT
Boîtiers

ABS 100/100 HT

6081903

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

ABS 100/125 HT
Boîtiers

ABS 100/125 HT

6081904

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 125

PC 100/35 LG
Boîtiers

PC 100/35 LG

6012301

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LG
Boîtiers

PC 100/50 LG

6012302

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

PC 100/75 LG
Boîtiers

PC 100/75 LG

6012303

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

PC 100/100 LG
Boîtiers

PC 100/100 LG

6012304

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PC 100/35 LT
Boîtiers

PC 100/35 LT

6012901

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LT
Boîtiers

PC 100/50 LT

6012902

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

PC 100/75 LT
Boîtiers

PC 100/75 LT

6012903

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

PC 100/100 LT
Boîtiers

PC 100/100 LT

6012904

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

ABS 100/35 LG
Boîtiers

ABS 100/35 LG

6082301

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

ABS 100/50 LG
Boîtiers

ABS 100/50 LG

6082302

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

ABS 100/75 LG
Boîtiers

ABS 100/75 LG

6082303

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

ABS 100/100 LG
Boîtiers

ABS 100/100 LG

6082304

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

ABS 100/35 LT
Boîtiers

ABS 100/35 LT

6082901

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

ABS 100/50 LT
Boîtiers

ABS 100/50 LT

6082902

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

ABS 100/75 LT
Boîtiers

ABS 100/75 LT

6082903

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

ABS 100/100 LT
Boîtiers

ABS 100/100 LT

6082904

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PC 125/60 HG
Boîtiers

PC 125/60 HG

6011307

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 60

PC 125/75 HG
Boîtiers

PC 125/75 HG

6011308

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

PC 125/100 HG
Boîtiers

PC 125/100 HG

6011309

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

PC 125/125 HG
Boîtiers

PC 125/125 HG

6011310

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 125

PC 125/60 HT
Boîtiers

PC 125/60 HT

6011907

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 60

PC 125/75 HT
Boîtiers

PC 125/75 HT

6011908

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

PC 125/100 HT
Boîtiers

PC 125/100 HT

6011909

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

PC 125/125 HT
Boîtiers

PC 125/125 HT

6011910

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 125

ABS 125/60 HG
Boîtiers

ABS 125/60 HG

6081307

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 60

ABS 125/75 HG
Boîtiers

ABS 125/75 HG

6081308

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

ABS 125/100 HG
Boîtiers

ABS 125/100 HG

6081309

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

ABS 125/125 HG
Boîtiers

ABS 125/125 HG

6081310

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 125

ABS 125/60 HT
Boîtiers

ABS 125/60 HT

6081907

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 60

ABS 125/75 HT
Boîtiers

ABS 125/75 HT

6081908

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

ABS 125/100 HT
Boîtiers

ABS 125/100 HT

6081909

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

ABS 125/125 HT
Boîtiers

ABS 125/125 HT

6081910

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 125

PC 125/35 LG
Boîtiers

PC 125/35 LG

6012307

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 35

PC 125/50 LG
Boîtiers

PC 125/50 LG

6012308

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 50

PC 125/75 LG
Boîtiers

PC 125/75 LG

6012309

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

PC 125/100 LG
Boîtiers

PC 125/100 LG

6012310

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

PC 125/35 LT
Boîtiers

PC 125/35 LT

6012907

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 35

PC 125/50 LT
Boîtiers

PC 125/50 LT

6012908

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 50

PC 125/75 LT
Boîtiers

PC 125/75 LT

6012909

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

PC 125/100 LT
Boîtiers

PC 125/100 LT

6012910

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

ABS 125/35 LG
Boîtiers

ABS 125/35 LG

6082307

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 35

ABS 125/50 LG
Boîtiers

ABS 125/50 LG

6082308

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 50

ABS 125/75 LG
Boîtiers

ABS 125/75 LG

6082309

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

ABS 125/100 LG
Boîtiers

ABS 125/100 LG

6082310

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

ABS 125/35 LT
Boîtiers

ABS 125/35 LT

6082907

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 35

ABS 125/50 LT
Boîtiers

ABS 125/50 LT

6082908

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 50

ABS 125/75 LT
Boîtiers

ABS 125/75 LT

6082909

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

ABS 125/100 LT
Boîtiers

ABS 125/100 LT

6082910

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

PC 150/60 HG
Boîtiers

PC 150/60 HG

6011313

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

PC 150/75 HG
Boîtiers

PC 150/75 HG

6011314

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PC 150/100 HG
Boîtiers

PC 150/100 HG

6011315

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PC 150/125 HG
Boîtiers

PC 150/125 HG

6011316

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PC 150/150 HG
Boîtiers

PC 150/150 HG

6011317

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PC 150/60 HT
Boîtiers

PC 150/60 HT

6011913

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

PC 150/75 HT
Boîtiers

PC 150/75 HT

6011914

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PC 150/100 HT
Boîtiers

PC 150/100 HT

6011915

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PC 150/125 HT
Boîtiers

PC 150/125 HT

6011916

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PC 150/150 HT
Boîtiers

PC 150/150 HT

6011917

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

ABS 150/60 HG
Boîtiers

ABS 150/60 HG

6081313

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

ABS 150/75 HG
Boîtiers

ABS 150/75 HG

6081314

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

ABS 150/100 HG
Boîtiers

ABS 150/100 HG

6081315

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

ABS 150/125 HG
Boîtiers

ABS 150/125 HG

6081316

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

ABS 150/150 HG
Boîtiers

ABS 150/150 HG

6081317

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

ABS 150/60 HT
Boîtiers

ABS 150/60 HT

6081913

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

ABS 150/75 HT
Boîtiers

ABS 150/75 HT

6081914

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

ABS 150/125 HT
Boîtiers

ABS 150/125 HT

6081916

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

ABS 150/150 HT
Boîtiers

ABS 150/150 HT

6081917

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PC 150/35 LG
Boîtiers

PC 150/35 LG

6012313

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 35

PC 150/50 LG
Boîtiers

PC 150/50 LG

6012314

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 50

PC 150/75 LG
Boîtiers

PC 150/75 LG

6012315

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PC 150/100 LG
Boîtiers

PC 150/100 LG

6012316

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PC 150/125 LG
Boîtiers

PC 150/125 LG

6012317

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PC 150/35 LT
Boîtiers

PC 150/35 LT

6012913

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 35

PC 150/50 LT
Boîtiers

PC 150/50 LT

6012914

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 50

PC 150/75 LT
Boîtiers

PC 150/75 LT

6012915

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PC 150/100 LT
Boîtiers

PC 150/100 LT

6012916

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PC 150/125 LT
Boîtiers

PC 150/125 LT

6012917

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

ABS 150/35 LG
Boîtiers

ABS 150/35 LG

6082313

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 35

ABS 150/50 LG
Boîtiers

ABS 150/50 LG

6082314

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 50

ABS 150/75 LG
Boîtiers

ABS 150/75 LG

6082315

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

ABS 150/100 LG
Boîtiers

ABS 150/100 LG

6082316

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

ABS 150/125 LG
Boîtiers

ABS 150/125 LG

6082317

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

ABS 150/35 LT
Boîtiers

ABS 150/35 LT

6082913

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 35

ABS 150/50 LT
Boîtiers

ABS 150/50 LT

6082914

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 50

ABS 150/75 LT
Boîtiers

ABS 150/75 LT

6082915

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

ABS 150/100 LT
Boîtiers

ABS 150/100 LT

6082916

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

ABS 150/125 LT
Boîtiers

ABS 150/125 LT

6082917

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PC 150/85 XHG
Boîtiers

PC 150/85 XHG

6013333

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 85

PC 150/100 XHG
Boîtiers

PC 150/100 XHG

6013334

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PC 150/125 XHG
Boîtiers

PC 150/125 XHG

6013335

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PC 150/150 XHG
Boîtiers

PC 150/150 XHG

6013336

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PC 150/175 XHG
Boîtiers

PC 150/175 XHG

6013337

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 175

PC 150/85 XHT
Boîtiers

PC 150/85 XHT

6013933

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 85

PC 150/100 XHT
Boîtiers

PC 150/100 XHT

6013934

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PC 150/125 XHT
Boîtiers

PC 150/125 XHT

6013935

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PC 150/150 XHT
Boîtiers

PC 150/150 XHT

6013936

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

ABS 150/85 XHG
Boîtiers

ABS 150/85 XHG

6083333

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 85

ABS 150/100 XHG
Boîtiers

ABS 150/100 XHG

6083334

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

ABS 150/125 XHG
Boîtiers

ABS 150/125 XHG

6083335

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

ABS 150/150 XHG
Boîtiers

ABS 150/150 XHG

6083336

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

ABS 150/175 XHG
Boîtiers

ABS 150/175 XHG

6083337

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 175

ABS 150/85 XHT
Boîtiers

ABS 150/85 XHT

6083933

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 85

ABS 150/100 XHT
Boîtiers

ABS 150/100 XHT

6083934

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

ABS 150/125 XHT
Boîtiers

ABS 150/125 XHT

6083935

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

ABS 150/150 XHT
Boîtiers

ABS 150/150 XHT

6083936

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

ABS 150/175 XHT
Boîtiers

ABS 150/175 XHT

6083937

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 175

PC 175/60 HG
Boîtiers

PC 175/60 HG

6011319

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 60

PC 175/75 HG
Boîtiers

PC 175/75 HG

6011320

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

PC 175/100 HG
Boîtiers

PC 175/100 HG

6011321

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PC 175/125 HG
Boîtiers

PC 175/125 HG

6011322

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PC 175/150 HG
Boîtiers

PC 175/150 HG

6011323

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PC 175/60 HT
Boîtiers

PC 175/60 HT

6011919

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 60

PC 175/75 HT
Boîtiers

PC 175/75 HT

6011920

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

PC 175/100 HT
Boîtiers

PC 175/100 HT

6011921

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PC 175/125 HT
Boîtiers

PC 175/125 HT

6011922

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PC 175/150 HT
Boîtiers

PC 175/150 HT

6011923

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

ABS 175/60 HG
Boîtiers

ABS 175/60 HG

6081319

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 60

ABS 175/75 HG
Boîtiers

ABS 175/75 HG

6081320

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

ABS 175/100 HG
Boîtiers

ABS 175/100 HG

6081321

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

ABS 175/125 HG
Boîtiers

ABS 175/125 HG

6081322

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

ABS 175/150 HG
Boîtiers

ABS 175/150 HG

6081323

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

ABS 175/60 HT
Boîtiers

ABS 175/60 HT

6081919

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 60

ABS 175/75 HT
Boîtiers

ABS 175/75 HT

6081920

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

ABS 175/100 HT
Boîtiers

ABS 175/100 HT

6081921

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

ABS 175/125 HT
Boîtiers

ABS 175/125 HT

6081922

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

ABS 175/150 HT
Boîtiers

ABS 175/150 HT

6081923

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PC 175/85 XHG
Boîtiers

PC 175/85 XHG

6013339

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

PC 175/100 XHG
Boîtiers

PC 175/100 XHG

6013340

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PC 175/125 XHG
Boîtiers

PC 175/125 XHG

6013341

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PC 175/150 XHG
Boîtiers

PC 175/150 XHG

6013342

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PC 175/175 XHG
Boîtiers

PC 175/175 XHG

6013343

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

PC 175/85 XHT
Boîtiers

PC 175/85 XHT

6013939

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

PC 175/100 XHT
Boîtiers

PC 175/100 XHT

6013940

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PC 175/125 XHT
Boîtiers

PC 175/125 XHT

6013941

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PC 175/150 XHT
Boîtiers

PC 175/150 XHT

6013942

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PC 175/175 XHT
Boîtiers

PC 175/175 XHT

6013943

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

ABS 175/85 XHG
Boîtiers

ABS 175/85 XHG

6083339

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

ABS 175/100 XHG
Boîtiers

ABS 175/100 XHG

6083340

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

ABS 175/125 XHG
Boîtiers

ABS 175/125 XHG

6083341

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

ABS 175/150 XHG
Boîtiers

ABS 175/150 XHG

6083342

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

ABS 175/175 XHG
Boîtiers

ABS 175/175 XHG

6083343

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

ABS 175/85 XHT
Boîtiers

ABS 175/85 XHT

6083939

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

ABS 175/100 XHT
Boîtiers

ABS 175/100 XHT

6083940

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

ABS 175/125 XHT
Boîtiers

ABS 175/125 XHT

6083941

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

ABS 175/150 XHT
Boîtiers

ABS 175/150 XHT

6083942

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

ABS 175/175 XHT
Boîtiers

ABS 175/175 XHT

6083943

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

PC 200/63 HG
Boîtiers

PC 200/63 HG

6011324

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

PC 200/75 HG
Boîtiers

PC 200/75 HG

6011326

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

PC 200/100 HG
Boîtiers

PC 200/100 HG

6011327

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PC 200/150 HG
Boîtiers

PC 200/150 HG

6011329

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

PC 200/63 HT
Boîtiers

PC 200/63 HT

6011924

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

PC 200/75 HT
Boîtiers

PC 200/75 HT

6011926

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

PC 200/100 HT
Boîtiers

PC 200/100 HT

6011927

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PC 200/150 HT
Boîtiers

PC 200/150 HT

6011929

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

ABS 200/63 HG
Boîtiers

ABS 200/63 HG

6081324

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

ABS 200/75 HG
Boîtiers

ABS 200/75 HG

6081326

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

ABS 200/100 HG
Boîtiers

ABS 200/100 HG

6081327

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

ABS 200/150 HG
Boîtiers

ABS 200/150 HG

6081329

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

ABS 200/63 HT
Boîtiers

ABS 200/63 HT

6081924

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

ABS 200/75 HT
Boîtiers

ABS 200/75 HT

6081926

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

ABS 200/100 HT
Boîtiers

ABS 200/100 HT

6081927

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

ABS 200/150 HT
Boîtiers

ABS 200/150 HT

6081929

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

PC 200/100 XHG
Boîtiers

PC 200/100 XHG

6013326

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PC 200/125 XHG
Boîtiers

PC 200/125 XHG

6013327

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHG
Boîtiers

PC 200/175 XHG

6013329

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

PC 200/88 XHG
Boîtiers

PC 200/88 XHG

6013330

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

PC 200/100 XHT
Boîtiers

PC 200/100 XHT

6013926

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PC 200/125 XHT
Boîtiers

PC 200/125 XHT

6013927

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHT
Boîtiers

PC 200/175 XHT

6013929

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

PC 200/88 XHT
Boîtiers

PC 200/88 XHT

6013930

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

ABS 200/100 XHG
Boîtiers

ABS 200/100 XHG

6083326

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

ABS 200/125 XHG
Boîtiers

ABS 200/125 XHG

6083327

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

ABS 200/175 XHG
Boîtiers

ABS 200/175 XHG

6083329

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

ABS 200/88 XHG
Boîtiers

ABS 200/88 XHG

6083330

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

ABS 200/100 XHT
Boîtiers

ABS 200/100 XHT

6083926

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

ABS 200/125 XHT
Boîtiers

ABS 200/125 XHT

6083927

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

ABS 200/175 XHT
Boîtiers

ABS 200/175 XHT

6083929

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

ABS 200/88 XHT
Boîtiers

ABS 200/88 XHT

6083930

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

PC 300/150 ZG
Boîtiers

PC 300/150 ZG

6017338

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 360 x 255 x 152

PC 300/150 ZT
Boîtiers

PC 300/150 ZT

6017938

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 360 x 255 x 152

PC 95/60 HG
Boîtiers

PC 95/60 HG

6011331

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

PC 95/75 HG
Boîtiers

PC 95/75 HG

6011332

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

PC 95/60 HT
Boîtiers

PC 95/60 HT

6011931

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

PC 95/75 HT
Boîtiers

PC 95/75 HT

6011932

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

ABS 95/60 HG
Boîtiers

ABS 95/60 HG

6081331

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

ABS 95/75 HG
Boîtiers

ABS 95/75 HG

6081332

Boîtier ABS
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

ABS 95/60 HT
Boîtiers

ABS 95/60 HT

6081931

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

ABS 95/75 HT
Boîtiers

ABS 95/75 HT

6081932

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

PC 95/35 LG
Boîtiers

PC 95/35 LG

6012331

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 35

PC 95/50 LG
Boîtiers

PC 95/50 LG

6012332

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 50

PC 95/35 LT
Boîtiers

PC 95/35 LT

6012931

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 35

PC 95/50 LT
Boîtiers

PC 95/50 LT

6012932

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 50

ABS 95/35 LG
Boîtiers

ABS 95/35 LG

6082331

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 35

ABS 95/50 LG
Boîtiers

ABS 95/50 LG

6082332

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 50

ABS 95/35 LT
Boîtiers

ABS 95/35 LT

6082931

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 35

ABS 95/50 LT
Boîtiers

ABS 95/50 LT

6082932

Boîtier ABS
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 50

PCM 100/60 G
Boîtiers

PCM 100/60 G

6016301

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 60

PCM 100/75 G
Boîtiers

PCM 100/75 G

6016302

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

PCM 100/100 G
Boîtiers

PCM 100/100 G

6016303

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PCM 100/125 G
Boîtiers

PCM 100/125 G

6016304

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 125

PCM 100/60 T
Boîtiers

PCM 100/60 T

6016901

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 60

PCM 100/75 T
Boîtiers

PCM 100/75 T

6016902

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

PCM 100/100 T
Boîtiers

PCM 100/100 T

6016903

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

PCM 100/125 T
Boîtiers

PCM 100/125 T

6016904

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 125

PCM 125/60 G
Boîtiers

PCM 125/60 G

6016307

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 60

PCM 125/75 G
Boîtiers

PCM 125/75 G

6016308

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

PCM 125/100 G
Boîtiers

PCM 125/100 G

6016309

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

PCM 125/125 G
Boîtiers

PCM 125/125 G

6016310

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 125

PCM 125/60 T
Boîtiers

PCM 125/60 T

6016907

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 60

PCM 125/75 T
Boîtiers

PCM 125/75 T

6016908

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 75

PCM 125/100 T
Boîtiers

PCM 125/100 T

6016909

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 100

PCM 125/125 T
Boîtiers

PCM 125/125 T

6016910

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 130 x 125

PCM 150/60 G
Boîtiers

PCM 150/60 G

6016313

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

PCM 150/75 G
Boîtiers

PCM 150/75 G

6016314

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PCM 150/100 G
Boîtiers

PCM 150/100 G

6016315

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PCM 150/125 G
Boîtiers

PCM 150/125 G

6016316

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PCM 150/150 G
Boîtiers

PCM 150/150 G

6016317

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PCM 150/60 T
Boîtiers

PCM 150/60 T

6016913

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

PCM 150/75 T
Boîtiers

PCM 150/75 T

6016914

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

PCM 150/100 T
Boîtiers

PCM 150/100 T

6016915

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PCM 150/125 T
Boîtiers

PCM 150/125 T

6016916

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PCM 150/150 T
Boîtiers

PCM 150/150 T

6016917

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PCM 150/85 XG
Boîtiers

PCM 150/85 XG

6016333

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 85

PCM 150/100 XG
Boîtiers

PCM 150/100 XG

6016334

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PCM 150/125 XG
Boîtiers

PCM 150/125 XG

6016335

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PCM 150/150 XG
Boîtiers

PCM 150/150 XG

6016336

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PCM 150/175 XG
Boîtiers

PCM 150/175 XG

6016337

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 175

PCM 150/85 XT
Boîtiers

PCM 150/85 XT

6016933

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 85

PCM 150/100 XT
Boîtiers

PCM 150/100 XT

6016934

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

PCM 150/125 XT
Boîtiers

PCM 150/125 XT

6016935

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

PCM 150/150 XT
Boîtiers

PCM 150/150 XT

6016936

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

PCM 150/175 XT
Boîtiers

PCM 150/175 XT

6016937

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 175

PCM 175/60 G
Boîtiers

PCM 175/60 G

6016319

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 60

PCM 175/75 G
Boîtiers

PCM 175/75 G

6016320

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 G
Boîtiers

PCM 175/100 G

6016321

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 G
Boîtiers

PCM 175/125 G

6016322

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 G
Boîtiers

PCM 175/150 G

6016323

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PCM 175/60 T
Boîtiers

PCM 175/60 T

6016919

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 60

PCM 175/75 T
Boîtiers

PCM 175/75 T

6016920

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 T
Boîtiers

PCM 175/100 T

6016921

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 T
Boîtiers

PCM 175/125 T

6016922

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 T
Boîtiers

PCM 175/150 T

6016923

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PCM 175/85 XG
Boîtiers

PCM 175/85 XG

6016339

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

PCM 175/100 XG
Boîtiers

PCM 175/100 XG

6016340

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 XG
Boîtiers

PCM 175/125 XG

6016341

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 XG
Boîtiers

PCM 175/150 XG

6016342

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PCM 175/175 XG
Boîtiers

PCM 175/175 XG

6016343

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

PCM 175/85 XT
Boîtiers

PCM 175/85 XT

6016939

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 85

PCM 175/100 XT
Boîtiers

PCM 175/100 XT

6016940

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 XT
Boîtiers

PCM 175/125 XT

6016941

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 XT
Boîtiers

PCM 175/150 XT

6016942

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 150

PCM 175/175 XT
Boîtiers

PCM 175/175 XT

6016943

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 180 x 175

PCM 200/63 G
Boîtiers

PCM 200/63 G

6016324

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 G
Boîtiers

PCM 200/75 G

6016326

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 G
Boîtiers

PCM 200/100 G

6016327

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 G
Boîtiers

PCM 200/150 G

6016329

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

PCM 200/63 T
Boîtiers

PCM 200/63 T

6016924

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 T
Boîtiers

PCM 200/75 T

6016926

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 T
Boîtiers

PCM 200/100 T

6016927

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 T
Boîtiers

PCM 200/150 T

6016929

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 150

PCM 200/100 XG
Boîtiers

PCM 200/100 XG

6015326

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PCM 200/125 XG
Boîtiers

PCM 200/125 XG

6015327

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

PCM 200/175 XG
Boîtiers

PCM 200/175 XG

6015329

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

PCM 200/88 XG
Boîtiers

PCM 200/88 XG

6015330

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

PCM 200/100 XT
Boîtiers

PCM 200/100 XT

6015926

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 100

PCM 200/125 XT
Boîtiers

PCM 200/125 XT

6015927

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 125

PCM 200/175 XT
Boîtiers

PCM 200/175 XT

6015929

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 175

PCM 200/88 XT
Boîtiers

PCM 200/88 XT

6015930

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

PCM 95/60 G
Boîtiers

PCM 95/60 G

6016331

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

PCM 95/75 G
Boîtiers

PCM 95/75 G

6016332

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

PCM 95/60 T
Boîtiers

PCM 95/60 T

6016931

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

PCM 95/75 T
Boîtiers

PCM 95/75 T

6016932

Boîtier Polycarbonate, Métrique
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

MNX Accessoires