Accueil / Produits / PCM 200X / 6015930
default product image showing fibox logo

PCM 200/88 XT

6015930

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 255 x 180 x 88

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074051981

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 88

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM200X.gif Télécharger
MNXPCM200Xi.gif Télécharger
Certificate FI 40847.pdf Télécharger
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • PCM200XB.dwg
  • PCM200XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM200XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM200XB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCM 200/88 XT 6015930 Accessoires

MIV 200
Boîtiers

MIV 200

5514080

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15
Boîtiers

MIV 15

5514083

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046
Boîtiers

FP 22046

8522346

Kit de pattes de fixation
MIV 20
Boîtiers

MIV 20

5514084

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

PCM 200/88 XT

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 200/88 XT

Code article : 6015930

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074051981

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNXPCM200X
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 255 180 88
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
MIV 200 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7.5)
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
Certificate FI 40847