Piccolo
La gamme PICCOLO est spécialement conçue pour abriter des boutons-poussoirs, des borniers, des démarreurs de moteur et des dispositifs électroniques. Elles sont également idéales pour monter et protéger les capteurs et interrupteurs de contrôle de processus. La gamme PICCOLO est disponible en polycarbonate et en ABS.Les dimensions vont de 110 x 80 x 65 mm à 230 x 140 x 125 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 07 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC B 65 T
8724003
Dimensions - 110 x 80 x 65
PC B 85 T
8724004
Dimensions - 110 x 80 x 85
PC B 65 G
8724303
Dimensions - 110 x 80 x 65
PC B 85 G
8724304
Dimensions - 110 x 80 x 85
ABS B 65 T
8784003
Dimensions - 110 x 80 x 65
ABS B 85 T
8784004
Dimensions - 110 x 80 x 85
ABS B 65 G
8784303
Dimensions - 110 x 80 x 65
ABS B 85 G
8784304
Dimensions - 110 x 80 x 85
PC C 65 T
8724005
Dimensions - 140 x 80 x 65
PC C 85 T
8724006
Dimensions - 140 x 80 x 85
PC C 65 G
8724305
Dimensions - 140 x 80 x 65
PC C 85 G
8724306
Dimensions - 140 x 80 x 85
ABS C 65 T
8784005
Dimensions - 140 x 80 x 65
ABS C 85 T
8784006
Dimensions - 140 x 80 x 85
ABS C 65 G
8784305
Dimensions - 140 x 80 x 65
ABS C 85 G
8784306
Dimensions - 140 x 80 x 85
PC D 65 T
8724007
Dimensions - 170 x 80 x 65
PC D 85 T
8724008
Dimensions - 170 x 80 x 85
PC D 65 G
8724307
Dimensions - 170 x 80 x 65
PC D 85 G
8724308
Dimensions - 170 x 80 x 85
ABS D 65 T
8784007
Dimensions - 170 x 80 x 65
ABS D 85 T
8784008
Dimensions - 170 x 80 x 85
ABS D 65 G
8784307
Dimensions - 170 x 80 x 65
ABS D 85 G
8784308
Dimensions - 170 x 80 x 85
PC F 65 T
8724011
Dimensions - 230 x 80 x 65
PC F 85 T
8724012
Dimensions - 230 x 80 x 85
PC F 65 G
8724311
Dimensions - 230 x 80 x 65
PC F 85 G
8724312
Dimensions - 230 x 80 x 85
ABS F 65 T
8784011
Dimensions - 230 x 80 x 65
ABS F 85 T
8784012
Dimensions - 230 x 80 x 85
ABS F 65 G
8784311
Dimensions - 230 x 80 x 65
ABS F 85 G
8784312
Dimensions - 230 x 80 x 85
PC H 95 T
8724015
Dimensions - 170 x 140 x 95
PC H 95 G
8724315
Dimensions - 170 x 140 x 95
ABS H 95 T
8784015
Dimensions - 170 x 140 x 95
ABS H 95 G
8784315
Dimensions - 170 x 140 x 95
PC M 95 T
8724018
Dimensions - 230 x 140 x 95
PC MH 125 T
8724019
Dimensions - 230 x 140 x 125
PC M 95 G
8724318
Dimensions - 230 x 140 x 95
PC MH 125 G
8724319
Dimensions - 230 x 140 x 125
ABS M 95 T
8784018
Dimensions - 230 x 140 x 95
ABS MH 125 T
8784019
Dimensions - 230 x 140 x 125
ABS M 95 G
8784318
Dimensions - 230 x 140 x 95
ABS MH 125 G
8784319
Dimensions - 230 x 140 x 125