Accueil / Produits / Tempo
Tempo image

Tempo

Les armoires Fibox Tempo sont faciles à utiliser car elles sont conçues pour gagner du temps et de l'argent lors de l'assemblage et de l'installation. Les armoires Fibox Tempo sont entièrement compatibles avec les armoires en acier classiques les plus courantes sur le marché. Le grand couvercle lisse offre beaucoup d'espace pour l'impression, les étiquettes et les interrupteurs. Les charnières rapides peuvent être installées en quelques secondes, sans aucun outil ni vis.
Les dimensions vont de 95 x 65 x 60 mm à 344 x 289 x 157 mm.
ABS : IP 65 ; IK 07 ; UL 94HB
PC : IP 65 ; IK 08 ; UL 94V0 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
TAM 090706
Boîtiers

TAM 090706

5814020

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 95 x 65 x 60

TA 090706
Boîtiers

TA 090706

5814038

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 95 x 65 x 60

TPCM 090706
Boîtiers

TPCM 090706

5824020

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 95 x 65 x 60

TPC 090706
Boîtiers

TPC 090706

5824038

Boîtier PC

Dimensions - 95 x 65 x 60

TAM 111107
Boîtiers

TAM 111107

5814021

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 110 x 110 x 65

TA111107
Boîtiers

TA111107

5814039

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 110 x 110 x 65

TPCM 111107
Boîtiers

TPCM 111107

5824021

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 110 x 110 x 65

TPC 111107
Boîtiers

TPC 111107

5824039

Boîtier PC

Dimensions - 110 x 110 x 65

TAM 131007
Boîtiers

TAM 131007

5814022

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 95 x 65

TA131007
Boîtiers

TA131007

5814040

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 95 x 65

TPCM 131007
Boîtiers

TPCM 131007

5824022

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 95 x 65

TPC 131007
Boîtiers

TPC 131007

5824040

Boîtier PC

Dimensions - 130 x 95 x 65

TAM 131308
Boîtiers

TAM 131308

5814023

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 130 x 75

TA131308
Boîtiers

TA131308

5814041

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 130 x 75

TPCM 131308
Boîtiers

TPCM 131308

5824023

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 130 x 130 x 75

TPC 131308
Boîtiers

TPC 131308

5824041

Boîtier PC

Dimensions - 130 x 130 x 75

TA191209
Boîtiers

TA191209

5814000

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 187 x 122 x 90

TAM 191209
Boîtiers

TAM 191209

5814024

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 187 x 122 x 90

TA191213
Boîtiers

TA191213

5814050

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 187 x 122 x 134

TAM 191213
Boîtiers

TAM 191213

5814062

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 187 x 122 x 134

TPC 191209
Boîtiers

TPC 191209

5824000

Boîtier PC

Dimensions - 187 x 122 x 90

TPC 191209T
Boîtiers

TPC 191209T

5824005

Boîtier PC

Dimensions - 187 x 122 x 90

TPCM 191209
Boîtiers

TPCM 191209

5824024

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 187 x 122 x 90

TPCM 191209T
Boîtiers

TPCM 191209T

5824029

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 187 x 122 x 90

TA201610
Boîtiers

TA201610

5814001

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Boîtiers

TAM 201610

5814025

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 201 x 163 x 99

TA201614
Boîtiers

TA201614

5814051

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 201 x 163 x 143

TAM 201614
Boîtiers

TAM 201614

5814064

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Boîtiers

TPC 201610

5824001

Boîtier PC

Dimensions - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Boîtiers

TPC 201610T

5824006

Boîtier PC

Dimensions - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Boîtiers

TPCM 201610

5824025

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Boîtiers

TPCM 201610T

5824030

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 201 x 163 x 99

TA241911
Boîtiers

TA241911

5814002

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 240 x 191 x 107

TA241915
Boîtiers

TA241915

5814052

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 240 x 190 x 152

TPC 241911
Boîtiers

TPC 241911

5824002

Boîtier PC

Dimensions - 240 x 191 x 107

TPC 241911T
Boîtiers

TPC 241911T

5824007

Boîtier PC

Dimensions - 240 x 191 x 107

TA292411
Boîtiers

TA292411

5814003

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 289 x 239 x 107

TA292415
Boîtiers

TA292415

5814053

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 289 x 239 x 152

TPC 292411
Boîtiers

TPC 292411

5824003

Boîtier PC

Dimensions - 289 x 239 x 107

TPC 292411T
Boîtiers

TPC 292411T

5824008

Boîtier PC
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 289 x 239 x 107

TA342912
Boîtiers

TA342912

5814004

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 344 x 289 x 117

TA342916
Boîtiers

TA342916

5814054

Boîtier ABS
Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions - 344 x 289 x 160

TPC 342912
Boîtiers

TPC 342912

5824004

Boîtier PC

Dimensions - 344 x 289 x 117

TPC 342912T
Boîtiers

TPC 342912T

5824009

Boîtier PC

Dimensions - 344 x 289 x 117

Tempo Accessoires