Obudowy, szafki i akcesoria Fibox
Fibox oferuje szeroką gamę obudów, szafek elektrycznych oraz akcesoriów. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane tak, aby tworzyć kompletne i funkcjonalne rozwiązania dla różnych zastosowań.
Wybierz interesującą Cię kategorię produktów i skorzystaj z filtrów, aby znaleźć rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.
Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wyborze odpowiedniego produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
Obudowy Fibox
Oferta Fibox obejmuje obudowy do zastosowań elektrycznych, elektronicznych i zewnętrznych, przeznaczone do pracy nawet w wymagających warunkach środowiskowych. Historia obudów Fibox sięga lat 60., kiedy powstała legendarna seria EK. Od tego czasu portfolio zostało rozszerzone o liczne serie, rozmiary i warianty, odpowiadające potrzebom różnych branż i zastosowań.
Obudowy Fibox są projektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji i skutecznej ochronie urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.
Szafki Fibox
Szafki elektryczne Fibox należą do najbardziej wytrzymałych rozwiązań z poliwęglanu dostępnych na rynku. Seria ARCA oferuje stopień ochrony IP66/IP67 oraz odporność mechaniczną IK10, zapewniając trwałą alternatywę dla tradycyjnych szafek stalowych. Jednocześnie jest lekka, łatwa w montażu i dostosowaniu do wymagań aplikacji, a także odporna na korozję.
Szafki Fibox znajdują zastosowanie m.in. w branży wodno-ściekowej, energetyce, instalacjach fotowoltaicznych oraz innych wymagających środowiskach zewnętrznych.
Akcesoria Fibox
Rozszerz możliwości obudowy lub szafki dzięki szerokiej gamie akcesoriów Fibox. W ofercie znajdują się m.in. zestawy szyn DIN, zestawy do montażu na słupie, płyty montażowe, drzwi wewnętrzne oraz okna inspekcyjne. Akcesoria pozwalają dopasować rozwiązanie do wymagań konkretnej aplikacji i zwiększyć jego funkcjonalność.
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
ARCA IEC
CAB
CAB P
MNX
Solid
EK
NEO
Euronord
ALN
Euronord P
Piccolo
Tempo
Cardmaster
JB
Quick
Cable management
Windows/HMI protection
UL MNX
UL EURONORD
UL SOLID
UL CAB
Dzięki naszej szerokiej ofercie obudów możesz wybrać rozwiązanie idealnie dopasowane do produkcji urządzeń, wyposażenia oraz różnorodnych zastosowań instalacyjnych.
Fibox jest pionierem w produkcji obudów i szaf elektrycznych. Nasze obudowy z poliwęglanu stanowią doskonałą alternatywę dla obudów wykonanych z aluminium, blachy stalowej, stali nierdzewnej oraz innych materiałów.
Obudowy z poliwęglanu Fibox posiadają klasy ochrony IP i IK (szczegółowe wartości są dostępne w specyfikacji każdego modelu) i zapewniają niezawodną odporność na warunki atmosferyczne. Są wodoszczelne, odporne na promieniowanie UV, a jednocześnie łatwe w utrzymaniu. Nasze obudowy skutecznie chronią cenne urządzenia i mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań. Doskonale sprawdzają się również w wymagających i trudnych środowiskach, gdzie są odporne na uderzenia oraz intensywną eksploatację, zapewniając bezpieczeństwo znajdujących się wewnątrz komponentów. Są idealnym rozwiązaniem między innymi dla automatyki przemysłowej, systemów IoT oraz automatyki budynkowej. Dodatkowo nasze obudowy i szafy są całkowicie odporne na korozję oraz transparentne dla fal radiowych.
Obudowy z poliwęglanu są częścią DNA firmy Fibox. Jeśli potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do indywidualnych wymagań, zawsze możesz się z nami skontaktować. Niezależnie od tego, czy szukasz standardowej obudowy, czy rozwiązania projektowanego na zamówienie, z Fibox możesz mieć pewność, że znajdziemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.