Cardmaster
CARDMASTER to obudowa o nowoczesnej konstrukcji, która pozwala na oddzielanie wiązek kabli od urządzeń przeznaczonych np. do monitorowania procesów. Solidna obudowa jest całkowicie kompatybilna z obudowami innych producentów.
Dostępne wymiary od 166*160*80 mm do 390*316*167 mm.
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
ABS 17/16-C3
7580080
Wymiary - 166 x 160 x 108
ABS 17/16-3
7585165
Wymiary - 188 x 160 x 134
ABS 17/16-3TT
7586165
Wymiary - 188 x 160 x 134
ABS 17/16-LC3
7580104
Wymiary - 166 x 160 x 80
ABS 17/16-L3
7585105
Wymiary - 188 x 160 x 106
ABS 17/16-L3TT
7586105
Wymiary - 188 x 160 x 106
ABS 21/18-C3
7580081
Wymiary - 213 x 185 x 90
ABS 21/18-3
7585154
Wymiary - 235 x 185 x 119
ABS 21/18-3TT
7586154
Wymiary - 235 x 185 x 119
ABS 25/22-C3
7580141
Wymiary - 257 x 219 x 122
ABS 25/22-3
7585134
Wymiary - 280 x 219 x 156
ABS 25/22-3TT
7586134
Wymiary - 280 x 219 x 156
ABS 30/25-C3
7580031
Wymiary - 314 x 260 x 95
ABS 30/25-3
7585019
Wymiary - 320 x 260 x 129
ABS 30/25-3TT
7586019
Wymiary - 320 x 260 x 129
ABS 36/31-C3
7580032
Wymiary - 383 x 316 x 134
ABS 36/31-3
7585020
Wymiary - 390 x 316 x 167
ABS 36/31-3TT
7586020
Wymiary - 390 x 316 x 167