ABS 36/31-3TT main image
ABS 36/31-3TT thumb 1

ABS 36/31-3TT

7586020

podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary - 390 x 316 x 167

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074062123

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK07

Wysokość (mm) : 390

Szerokość (mm) : 316

Głębokość (mm) : 167

Materiał: : ABS

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Pobierać
CM36_31-3i.gif Pobierać
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C.zip
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 36/31-3TT 7586020 Akcesoria

FP 36/31
Obudowy

FP 36/31

7720028

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 36/31
Obudowy

MP 36/31

7720036

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

ABS 36/31-3TT

Fibox
PC_3631-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-3TT

Kod produktu : 7586020

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : z przezroczystą pokrywą

EAN : 6418074062123

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

CM36_31-3
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 390 316 167
Materiały :
Materiał: : ABS
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
FP 36/31 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(345 x 258 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...