Odpowiedzialność środowiskowa w Fibox

Fibox wspiera odpowiedzialność środowiskową poprzez poprawę efektywności energetycznej, ograniczanie emisji, produkcję oszczędzającą zasoby, wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz transparentne raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

solar-panels- environmental

Klimat i energia

Zarządzanie zużyciem energii oraz emisjami gazów cieplarnianych stanowi kluczowy element podejścia Fibox do odpowiedzialności środowiskowej. Firma konsekwentnie poprawia efektywność energetyczną swoich działań, zwiększa udział energii odnawialnej i niskoemisyjnej oraz rozwija praktyczne rozwiązania ograniczające emisje w całym łańcuchu wartości.

W ramach tych działań Fibox wyznaczył cel redukcji łącznych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 63% do 2035 roku (rok bazowy: 2024). Jednocześnie firma rozwija podejście do zarządzania danymi środowiskowymi, transparentności i raportowania, przygotowując cele klimatyczne zgodne z inicjatywą Science Based Targets (SBTi).

Poprzez lokalną produkcję, usprawnienia operacyjne, działania na rzecz efektywności energetycznej oraz odpowiedzialne podejście do zaopatrzenia, Fibox koncentruje się na ograniczaniu zużycia energii i emisji w skali globalnej.

 

Solar Panel 2 - environment - climate&energy

Efektywne gospodarowanie zasobami i odpady

Efektywne zarządzanie zasobami i odpadami stanowi istotny element działalności Fibox. Dotyczy ono przede wszystkim tworzyw sztucznych – głównego materiału wykorzystywanego w produktach – a także materiałów opakowaniowych i elementów metalowych, szczególnie w procesach formowania wtryskowego.

Produkty Fibox projektowane są z myślą o długiej żywotności i często funkcjonują w wymagających warunkach przez dziesiątki lat. Dzięki temu materiały pozostają w użyciu przez długi czas, co ogranicza ich szybkie przechodzenie do strumienia odpadów.
Efektywne wykorzystanie zasobów realizowane jest poprzez:

•    optymalizację procesów produkcyjnych
•    ponowne wykorzystanie i recykling odpadów produkcyjnych tam, gdzie jest to możliwe
•    efektywne wykorzystanie materiałów na etapie projektowania i produkcji

Podejście różni się w zależności od obszaru działalności. Jednostki produkcyjne koncentrują się na efektywności materiałowej i recyklingu, natomiast Fibox Tested Systems skupia się na optymalizacji zaopatrzenia, ograniczaniu odpadów montażowych oraz odpowiedzialnym zarządzaniu opakowaniami i komponentami.

Fibox wykorzystuje materiały z recyklingu tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, w tym regranulaty z własnych odpadów produkcyjnych. Ich udział pozostaje jednak ograniczony ze względu na wymagania techniczne, regulacyjne oraz oczekiwania klientów. Zwiększenie wykorzystania materiałów o niższym wpływie środowiskowym pozostaje obszarem dalszego rozwoju.

Firma opracowała i opublikowała zweryfikowane przez niezależną stronę deklaracje środowiskowe produktów (EPD) dla obudów z poliwęglanu i ABS produkowanych w zakładzie w Lempäälä. Dostarczają one ustandaryzowanych i porównywalnych danych dotyczących wpływu produktów na środowisko w całym cyklu życia.


 

TSF_4371 - environmental - Resource efficiency and waste

Inne oddziaływania na środowisko

Pozostałe oddziaływania środowiskowe w Fibox obejmują kwestie związane z wodą, różnorodnością biologiczną oraz zanieczyszczeniem. Ich zakres jest ograniczony i zależy od charakteru działalności, a zarządzanie nimi odbywa się w ramach ogólnych praktyk środowiskowych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zużycie wody związane jest głównie z procesami chłodzenia w formowaniu wtryskowym oraz bieżącą działalnością zakładów. Na podstawie obecnych analiz nie zidentyfikowano istotnego wpływu działalności Fibox na zasoby wodne.

Analiza lokalizacji wskazuje, że zakłady Fibox nie znajdują się na obszarach chronionych ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W związku z tym wpływ na różnorodność biologiczną oceniany jest jako ograniczony, choć pozostaje monitorowany w ramach dalszego rozwoju działań środowiskowych.

Wpływ na zanieczyszczenie środowiska związany jest głównie ze standardową działalnością przemysłową i obsługą materiałów. Nie odnotowano istotnych incydentów, a działania koncentrują się na zgodności z przepisami, bezpiecznym zarządzaniu materiałami oraz ciągłym doskonaleniu procesów.

Fibox_14102026_0100_web - environmental - Other environmental Impacts