Modyfikacje obudów
Dopasuj obudowę do swojej aplikacji pod względem konstrukcji i funkcjonalności.
Fibox oferuje szeroki zakres modyfikacji, takich jak obróbka mechaniczna, niestandardowe kolory, nadruki oraz wstępny montaż. Dzięki temu otrzymujesz rozwiązanie gotowe do zastosowania w Twoim środowisku i dopasowane do Twoich wymagań.
Obudowy dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb
Fibox przekształca standardowe obudowy w rozwiązania dopasowane do konkretnej aplikacji. Zakres modyfikacji obejmuje obróbkę mechaniczną (wiercenie, frezowanie, wycięcia), niestandardowe kolory tworzywa, malowanie oraz wysokiej jakości nadruki. Każdy element jest dopracowany tak, aby zapewnić trwałość, funkcjonalność i właściwe dopasowanie do zastosowania.
Zwiększ funkcjonalność obudowy dzięki rozwiązaniom poprawiającym kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), usługom montażu wstępnego oraz szerokim możliwościom wykończenia. Rozwiązania te pozwalają lepiej dopasować obudowę do wymagań aplikacji i skrócić czas wdrożenia.
Obejrzyj film, aby zobaczyć dostosowywanie obudów w praktyce i sprawdzić, jak przebiega proces od projektu do gotowego rozwiązania.
Obróbka i narzędzia
Precyzyjne dopasowanie obudowy do wymagań aplikacji
Precyzyjna obróbka pozwala na wykonanie otworów, wycięć i modyfikacji zgodnie z wymaganiami projektu, także w małych seriach. Możliwość dostosowania standardowych obudów skraca czas wdrożenia i przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek.
Montaż i rozwiązania gotowe do użycia
Zmontowane i gotowe do instalacji
Fibox oferuje usługi montażu wstępnego, obejmujące instalację akcesoriów, takich jak zawiasy czy okienka inspekcyjne. Dostarczane obudowy są gotowe do instalacji, co ogranicza nakład pracy i skraca czas realizacji projektu.
Wykończenie i wygląd
Dopasuj wygląd obudowy do swoich wymagań
Obudowy mogą być dopasowane wizualnie do wymagań projektu i identyfikacji marki. Dostępne opcje obejmują:
• kolory standardowe i RAL
• lakierowanie (szczególnie dla krótkich serii)
• nadruki i znakowanie
Rozwiązania zwiększające wydajność
Zwiększona ochrona w wymagających warunkach
Zwiększ funkcjonalność obudowy dzięki rozwiązaniom poprawiającym kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Fibox oferuje powłoki przewodzące oraz specjalne uszczelki, które zapewniają niezawodną pracę w wymagających aplikacjach.
Nathan Brown
Mechatronics Manager, Garford Farm Machinery
Korzyści z usług dostosowania
Dlaczego klienci wybierają usługi dostosowania od Fibox
-
Uproszczenie łańcucha dostaw dzięki współpracy z jednym partnerem
-
Krótsze czasy realizacji dzięki ograniczeniu liczby etapów i przekazań
-
Mniejsze ryzyko dzięki kontrolowanym warunkom produkcji
-
Wyższa powtarzalność i spójność dzięki stabilnym procesom
Szukasz rozwiązań z tworzyw sztucznych?
Fibox oferuje kompleksowe wsparcie — od projektu i inżynierii, przez wtrysk tworzyw i procesy wtórne, po logistykę i magazynowanie.
Najnowsze artykuły
Zobacz wszystkie artykuły
Sustainability
02 wrz 2026
Fibox’s first VSME report creates a foundation for the future
Fibox has published its first ever VSME
Sustainability
29 cze 2026
Fibox Tested Systems Awarded EcoVadis Silver Medal
Fibox Tested Systems has achieved a significant sustainability milestone by earning the EcoVadis Silver Medal, a globally recognized sustainability rating that has ...