Profesjonalne usługi od koncepcji po formy wtryskowe
Fibox wspiera przekształcenie pomysłów w trwałe i wysokiej jakości komponenty formowane wtryskowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o obudowy, osłony czy elementy mechaniczne z tworzyw sztucznych, usługi projektowania form pozwalają zoptymalizować produkt pod kątem funkcjonalności, jakości i procesu produkcji już na wczesnym etapie projektu.
Dobór materiałów dopasowany do zastosowania
Fibox wspiera w wyborze odpowiedniego materiału do konkretnej aplikacji. Dzięki doświadczeniu oraz współpracy z producentami surowców możliwe jest dopasowanie tworzywa – wraz z dodatkami i barwnikami – do wymagań technicznych, regulacyjnych i środowiskowych.
Projektowanie części i procesu produkcji
Zespół inżynierów ściśle współpracuje przy opracowaniu projektu, uwzględniając zarówno wymagania aplikacji, jak i proces produkcyjny. Obejmuje to projektowanie części, przygotowanie pod produkcję i montaż oraz optymalizację pod kątem produkcyjności (DFM). Takie podejście pozwala ograniczyć koszty i uprościć proces wytwarzania.
Optymalizacja projektu i analiza Moldflow
Analiza Moldflow umożliwia symulację procesu wtrysku oraz przewidywanie potencjalnych problemów jeszcze przed wykonaniem formy. Pozwala to ograniczyć ryzyko defektów, zoptymalizować parametry procesu i skrócić czas wdrożenia.
Proto tooling – weryfikacja projektu
Usługi proto tooling umożliwiają szybkie wykonanie i testowanie funkcjonalnych prototypów z docelowych materiałów. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja dopasowania, formy i działania produktu jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.
To idealne rozwiązanie dla klientów z branży elektroniki, automatyki przemysłowej i urządzeń medycznych, którzy potrzebują szybkiej i niezawodnej informacji zwrotnej.
Koncepcje form i transfer narzędzi
Fibox opracowuje koncepcje pierwszych form oraz wspiera transfer istniejących narzędzi. Obejmuje to ocenę kompatybilności, regenerację i walidację form oraz przygotowanie dokumentacji jakościowej, co zapewnia płynne przejście do produkcji.
Jest to szczególnie wartościowe dla klientów konsolidujących dostawców lub rozwijających produkcję na skalę globalną.
Planowanie jakości od początku projektu
W Fibox jakość jest uwzględniana na każdym etapie projektu. Obejmuje to kontrolę wymiarów krytycznych, monitorowanie procesu oraz testy końcowe. Dzięki temu komponenty spełniają wymagania już od pierwszych serii produkcyjnych.
Dzięki temu każda formowana przez nas część z poliwęglanu spełnia dokładnie Twoje wymagania.