Ruiskuvalupalvelut

Muottien valmistus

Muovituotteet ideasta konkreettisiksi prototyypeiksi. 

custom-housings-2

Tiesitkö, että voimme auttaa sinua valitsemaan käyttökohteeseen parhaiten sopivan materiaalin?

Fibox ei ainoastaan toimita koteloita – autamme suunnittelemaan entistä parempia ratkaisuja.

Toimialamme suurena raaka-aineiden ostajana meillä on suorat yhteydet johtaviin raaka-ainevalmistajiin sekä syvällinen ymmärrys materiaalien ominaisuuksista ja suorituskyvystä. Työskentelitpä polykarbonaatin, ABS, polyamidin, TPE tai edistyneiden biokomposiittien parissa, voimme suositella käyttökohteeseesi sopivaa termoplastista materiaalia lisäaineineen ja väriratkaisuineen. 

Fibox people checking the quality of injection molding product

Osan ja tuotannon suunnittelu

Suunnittelutiimimme työskentelee tiiviisti kanssasi muuttaakseen tuotekonseptin valmistuskelpoiseksi ratkaisuksi. Tarjoamme:

  • Räätälöityä osasuunnittelua

  • Tuotantosuunnittelu, jossa huomioidaan työkalut, kokoonpano ja tuotteen elinkaari

  • Valmistettavuussuunnittelua (DFM) 

Varhainen yhteistyö varmistaa, että ruiskuvaletut osat ovat sekä toimivia että tehokkaaseen tuotantoon optimoituja.

Fibox-mold-2

Suunnittelun optimointi ja Moldflow-analyysi

Hyödynnämme edistynyttä Moldflow-analyysiä (MFA) simuloidaksemme sulan muovin käyttäytymistä muotin sisällä. Näin voimme:

  • Ennakoimaan ja poistamaan virheitä

  • Optimoimaan porttien sijoittelun, jäähdytyskanavat ja sykliajat

  • Vähentää muottitestauksen vaatimia iterointikierroksia

Tämä simulointiin perustuva lähestymistapa on laadunvarmistusprosessimme kulmakivi.

mold-flow-analysis

Prototyyppityökalut nopeuttavat tuotekehitystä

Tarvitsetko suunnittelusi validointia ennen sarjatuotantoa? Fibox tarjoaa prototyyppityökaluja, joiden avulla voit:

  • Valmistaa toiminnallisia prototyyppejä oikeista materiaaleista

  • Testata sopivuutta, muotoa ja toimintaa todellisissa käyttöolosuhteissa

  • Iteroida nopeasti pienellä investoinnilla

Tämä on ihanteellinen ratkaisu elektroniikan, teollisuusautomaation ja lääkinnällisten laitteiden asiakkaille, jotka tarvitsevat nopeaa ja luotettavaa palautetta.

custom-housings-2

Muottikonseptit ja muottien siirtopalvelut

Fibox laatii yksityiskohtaiset muottikonseptit, joissa määritellään syöttö-, ulostyöntö- ja jäähdytysratkaisut. Tuemme myös muottien siirtoprojekteja ja varmistamme olemassa olevien työkalujen sujuvan siirron seuraavien palveluiden avulla:

  • Yhteensopivuusarvioinnit

  • Muottien kunnostus ja validointi

  • Laatudokumentaatio ja jäljitettävyys

Palvelu on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka keskittävät toimittajaverkostoaan tai laajentavat tuotantoaan kansainvälisesti.

Fibox-mold-maintenance

Laadun suunnittelu: sisäänrakennettuna alusta alkaen

Fiboxilla laatu ei ole erillinen vaihe, vaan osa koko suunnittelu- ja valmistusprosessia. Laadun suunnitteluun kuuluvat:

  • Toleranssianalyysi ja kriittisten mittojen hallinta

  • Prosessinaikaiset tarkastusmenetelmät

  • Lopputestauksen määrittelyt ja protokollat

Näin varmistamme, että jokainen valmistamamme osa täyttää sille asetetut laatu- ja suorituskykyvaatimukset.

Fibox-machine-2

Katso myös

custom-housings-2

Teollistaminen ja tuotanto

TSF_4560

Logistiikka ja varastointi