Ympäristövastuu Fiboxilla
Fibox edistää ympäristövastuuta energiatehokkuuden, päästöjen vähentämisen, resurssitehokkaan tuotannon, kierrätysmateriaalien käytön ja läpinäkyvän kestävän kehityksen raportoinnin avulla.
Ilmasto ja energia
Energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen hallinta on keskeinen osa Fiboxin ympäristövastuuta. Fibox parantaa energiatehokkuutta kaikissa toiminnoissaan, lisää uusiutuvan ja muun vähähiilisen sähkön käyttöä sekä kehittää käytännön keinoja päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussaan.
Osana tätä lähestymistapaa Fibox on asettanut koko yritystä koskevan tavoitteen vähentää Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 63 % vuoteen 2035 mennessä vuoden 2024 lähtötasoon verrattuna. Fibox kehittää edelleen ympäristötietojensa laatua, lisää toimintansa läpinäkyvyyttä ja vahvistaa raportointikäytäntöjään. Lisäksi yhtiö laatii tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, jotka ovat linjassa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) vaatimusten kanssa.
Paikallisen tuotannon ja toiminnan parantamisen, energiatehokkuustoimenpiteiden sekä hankintaratkaisujen avulla Fibox keskittyy energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen kaikessa toiminnassaan maailmanlaajuisesti.
Resurssitehokkuus ja jätteet
Resurssitehokkuus ja jätehuolto ovat tärkeä osa Fiboxin toimintaa. Resurssien käyttö liittyy pääasiassa muoviin, joka on Fiboxin tuotteiden päämateriaali, sekä pakkausmateriaaleihin ja metallikomponentteihin, erityisesti ruiskuvalumenetelmissä.
Fiboxin tuotteet on suunniteltu kestämään pitkään, ja ne säilyvät usein käytössä vuosikymmenten ajan myös vaativissa olosuhteissa. Tuotteiden pitkä käyttöikä tukee resurssitehokkuutta, sillä materiaalit pysyvät hyötykäytössä mahdollisimman pitkään ennen niiden päätymistä kierrätykseen tai jätehuoltoon.
Resurssitehokkuutta hallitaan seuraavin keinoin:
• tuotantoprosessien optimointi
• tuotantojätteen uudelleenkäyttö ja kierrätys, mikäli mahdollista
• materiaalien tehokas käyttö tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa
Lähestymistavat vaihtelevat Fiboxin eri toiminnoissa. Valmistusyksiköt keskittyvät materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja tuotantojätteen kierrätykseen, kun taas Fibox Tested Systems keskittyy tehokkaaseen hankintaan, kokoonpanoon liittyvän jätteen minimointiin sekä pakkausten ja komponenttien vastuulliseen käsittelyyn.
Fibox käyttää kierrätysmuovia silloin, kun sen käyttö on teknisesti ja kaupallisesti mahdollista, sekä hyödyntää sisäisestä tuotantojätteestä uudelleenrakeistettuja materiaaleja. Kierrätysmateriaalien kokonaiskäyttöä rajoittavat edelleen tekniset vaatimukset, sääntely sekä asiakkaiden asettamat kriteerit. Fibox pyrkii kuitenkin jatkuvasti lisäämään kierrätysmateriaalien ja muiden ympäristövaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien käyttöä tuotteissaan.
Fibox on laatinut ja julkaissut kolmannen osapuolen varmentamat ympäristötuoteselosteet (EPD) Lempäälän tehtaalla valmistettaville polykarbonaatti- ja ABS-kotelotuotteille. Ympäristötuoteselosteet tarjoavat standardoitua ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista, mikä tukee asiakkaiden mahdollisuuksia arvioida tuotteiden ympäristövaikutuksia.
Muut ympäristövaikutukset
Fiboxin muut ympäristövaikutukset liittyvät veteen, biodiversiteettiin ja saasteisiin. Vaikutukset ovat pääosin rajallisia ja vaihtelevat liiketoiminnoittain. Niitä hallitaan osana yhtiön ympäristökäytäntöjä ja sovellettavan lainsäädännön sekä muiden vaatimusten noudattamista.
Fiboxin vedenkäyttö liittyy pääasiassa ruiskuvaluprosessien jäähdytykseen sekä yleiseen kiinteistöjen käyttöön. Nykyisten arvioiden perusteella veden käyttöön liittyvät ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, eikä yhtiön toiminnassa ole tunnistettu olennaisia veteen kohdistuvia vaikutuksia.
Fiboxin toimipaikkojen kartoituksen perusteella yhtiön toimipaikat eivät sijaitse suojelluilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta herkiksi luokitelluilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan rajallisia. Vaikutuksia seurataan kuitenkin edelleen osana yhtiön jatkuvaa vastuullisuus- ja kehitystyötä.
Saasteisiin liittyvät vaikutukset ovat pääasiassa seurausta tavanomaisesta teollisesta toiminnasta ja materiaalien käsittelystä. Nykyisen toiminnan perusteella merkittäviä ympäristön saasteisiin liittyviä vaikutuksia tai poikkeamia ei ole tunnistettu. Ympäristöjohtamisessa painopisteitä ovat säädösten noudattaminen, materiaalien turvallinen käsittely sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen.