Formverktygs-tillverkning

På Fibox specialiserar vi oss på att förvandla dina idéer till hållbara och högpresterande formsprutade komponenter. Oavsett om du utvecklar en ny kapsling, höljen för utrustning eller specialanpassade plastdetaljer, säkerställer våra helhetslösningar inom verktygsdesign att din produkt är optimerad för funktion, tillverkningsbarhet och kvalitet från dag ett.

custom-housings-2

Visste du att vi kan hjälpa dig hitta det optimala råmaterialet för slutanvändningen?

På Fibox levererar vi inte bara kapslingar, vi hjälper dig att konstruera smartare lösningar.

Som en av de största inköparna av råmaterial i vår bransch har vi direkt tillgång till ledande materialtillverkare och en djup förståelse för materialprestanda. Oavsett om du arbetar med polykarbonat, ABS, polyamid, TPE eller avancerade biokompositer, kan vi rekommendera den ideala termoplastblandningen – inklusive tillsatser och färgämnen – för att uppfylla dina tekniska, regulatoriska och hållbarhetsrelaterade krav. Låt oss göra din nästa produkt starkare, säkrare och mer redo för framtiden.

Fibox people checking the quality of injection molding product

Detalj- och produktionsdesign

Vårt ingenjörsteam arbetar i nära samarbete med dig för att omvandla ditt produktkoncept till en tillverkningsbar design. Vi erbjuder:

  • Detaljdesign anpassad för din specifika applikation

  • Produktionsdesign som tar hänsyn till verktyg, montering och livscykel

  • Design för tillverkningsbarhet (DFM) för att reducera kostnader och komplexitet

Detta tidiga samarbete säkerställer att dina formsprutade detaljer inte bara är funktionella utan även optimerade för en effektiv produktion.

Fibox-mold-2

Designoptimering och Moldflow-analys

Genom avancerad Moldflow-analys (MFA) simulerar vi hur den smälta termoplasten beter sig inuti formverktyget. Detta gör det möjligt för oss att:

  • Förutse och eliminera defekter såsom bindlinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken.

  • Optimera placering av grind, kylkanaler och cykeltider.

  • Minska behovet av "trial-and-error" under verktygstestningen.

Detta simuleringsdrivna arbetssätt är en hörnsten i vår kvalitetssäkringsprocess.

mold-flow-analysis

Prototypverktyg: Accelerera din produktutveckling

Behöver du validera din design före fullskalig produktion? Fibox erbjuder tjänster inom prototypverktyg som gör det möjligt för dig att:

  • Producera funktionella prototyper i de faktiska materialen.

  • Testa passform, form och funktion under verkliga förhållanden.

  • Iterera snabbt med minimal investering.

Detta är idealiskt för kunder inom elektronik, industriell automation och medicinteknik som behöver snabb och tillförlitlig feedback.

custom-housings-2

Inledande verktygskoncept och tjänster för verktygsflytt

Fibox tillhandahåller detaljerade inledande verktygskoncept som definierar strategier för ingjutning, utstötning och kylning. Vi stödjer även projekt för verktygsflytt (mold transfer), vilket säkerställer en sömlös omplacering av befintliga verktyg genom:

  • Kompatibilitetsbedömningar

  • Renovering och validering av verktyg

  • Kvalitetsdokumentation och spårbarhet

Detta är särskilt värdefullt för kunder som konsoliderar sina leverantörer eller skalar upp sin produktion globalt.

Fibox-mold-maintenance

Planering för Kvalitet: Inbyggt från Start

Kvalitet är inget vi lägger till i efterhand på Fibox – det är integrerat i projektets alla faser. Vår planering inkluderar:

  • Toleransanalys och kontroll av kritiska mått

  • Inspektionsstrategier under pågående process

  • Protokoll för slutprovning (EOL testing)

Detta säkerställer att varje del i polykarbonat som vi formar uppfyller dina exakta specifikationer.

Fibox-machine-2

Se även

custom-housings-2

Industrialisering och produktion

TSF_4560

Logistik och lager