Kapslingar & skåp
Konstruerade för krävande miljöer
Våra kapslingar och skåp är byggda för att skydda din investering och dina innovationer även i tuffa och utsatta miljöer. Vårt sortiment av kapslingar och skåp innehåller en lämplig lösning för alla förhållanden.
Jump to link
Innovation inom kapslingar
Fibox designar och tillverkar ett brett sortiment av kapslingar och skåp för att skydda elektriska och elektroniska system även under de tuffaste förhållanden. Fibox polykarbonatkapslingar är IP- och IK-klassade, vattentäta, UV-skyddade och enkla att underhålla.
Kapslingar
Brett urval av kapslingar som är utformade för att rymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande applikationerna.
Kundanpassade kapslingar & skåp
Polykarbonatkapslingar ligger i vårt DNA. Från standardprodukter till helt kundanpassade konstruktioner levererar Fibox rätt lösning för varje applikation. Våra kundanpassningstjänster anpassar kapslingar exakt efter dina behov, inklusive bearbetning, utskärningar, kundanpassade färger, tryck och EMC-skydd. Med avancerad tillverkning och montering erbjuder vi installationsklara lösningar som optimerar prestanda samtidigt som de sparar tid och kostnader.
Våra distributörer
Fibox arbetar med ett globalt nätverk av pålitliga distributörer för att säkerställa att våra kapslings- och skåpslösningar finns tillgängliga där de behövs. Våra partners kombinerar stark lokal expertis med djup produktkunskap och hjälper kunder att välja, anpassa och implementera rätt lösningar för sina applikationer.
Global närvaro
Tampere Technology Center
- Product development
- Project management
- Technical support
Rajasilta 6
33880 Lempäälä
Finland
Fibox PAM Oy
Rajasilta 6
33880 Lempäälä
Finland
Te. +358 20 778 5800
Fibox Headquarter
- Leadership
- Administration
- Marketing
- Sales
Fibox Oy Ab
Keilaranta 17
02150 Espoo
Finland
infofi@fibox.com
Tel. +358 207 785 700
Fibox Tested Systems
- Electrical and automation systems
- Electrical engineering
- PLC programming
- ESD assembly
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and UL 508A certified
Hovinpelto 2
74700 Kiuruvesi
Finland
Tel. +358 20 7785700
Fibox Sp. z.o. o.
- Control Panel assembly
- Wire harness manufacturing
- ESD assembly
- Ex assembly approvals
- Logistics services
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and UL 508A certified
- UL508A control panels
Ul Dzieciola 19
04-988 Warsaw
Poland
Infopl@fibox.com
Tel.+48 22 256 57 88
Tel. +48 22 256 57 77
Fibox China
- Injection molding
- Enclosure manufacturing
Guangzhou Fibox Engineering Plastics Co., Ltd.
No. 36, Dongpeng Avenue, Huangpu Distric,
Guangzhou, Guangdong Province
China
020-61790199
Fibox Shanghai LTD
- Electrical enclosures
- Electrical automation systems
- Engineering plastics
1st Floor, Building 2,
No.1885 Duhui Rd., Minhang District
Shanghai 201108
Tel: 021-64959922
Fibox A/S
- Administration
Fibox A/S
Taastrup Hovedgade 101, 1. sal
2630 Taastrup
Denmark
ordre@fibox.com
Tel.: +45 43718055
Fibox GMBH
- Customising
- Painting
- Printing
- Engraving
- Machinging
Rehwinkel 30
32457 Porta Westfalica
Germany
infode@fibox.com
Tel.: +49 5731 86946-0
Fibox USA
- Customising
- Painting
- Printing
- Engraving
- Machinging
Glen Burnie
MD 21061
United States
sales.usa@fibox.com
Tel: (888) 342-6987 or
(410) 760-9696
Fibox Korea
- Electrical enclosures
Fibox Korea
(Songdo-dong) 43-11
Incheontower-daero25beon-gil
Yeonsu-gu, Incheonl
Korea
Fibox France
- Administration
Fibox Sarl
Neptune II
35 bis, Av.de Saint Germain des Noyers
77400 ST THIBAULT DES VIGNES
France
service.client@fibox.com
Tel. +33 1 60 21 17 17
Fibox UK
- Administration
Fibox LTD
Pemberton House 3
Suite 12, Stafford Park 1
Telford, Shropshire GB TF33BD
United Kingdom
salesuk@fibox.com
Tel. +44(0) 1642 604400
Fibox India
- Control panel assembly
- Enclosing solutions
- Logistics services
Gat No. 868, Vanraj Wasti,
Mahindra Nighoje Road, Village – Nighoje, Taluka – Khed, District Pune 410501, Maharashtra, India
Fibox AB
- Administration
Fibox A/S
Kyrkogatan 4C8
9135 Örnsköldsvik
Sweden
orderse@fibox.com
Tel. +46 8 792 2670
Fibox Japan
1-8-2 Nishi-Hommachi, Nishi-ku
Osaka, 550-0005
Japan
Fibox z.o. o. Romania
virgiliu.balasa@fibox.com
+40 722 734 494
Fibox z.o. o. Czechia
Sales and customer service Czech Rep, Slovakia, Hungary,
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia
petr.lustig@fibox.com
Tel. +420 724 023 022
Fibox GMBH Switzerland
Fibox GMBH Netherlands
joost.koekenberg@fibox.com
Tel. +31 651 183751
Resurser
Få tillgång till allt viktigt material du behöver för att arbeta med Fibox lösningar. Bläddra i vår samling av broschyrer, installationsguider och certifikat som stöd för planering, installation och efterlevnadskrav. Allt är utformat för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av våra kapslingar och skåp – snabbt och effektivt.
FAQ:
Vilka material är Fibox kapslingar tillverkade av?
Fibox kapslingar är i första hand tillverkade av högkvalitativ polykarbonat, ABS och polyester. Dessa material ger utmärkt hållbarhet, korrosionsbeständighet och skydd mot slag, UV-exponering och fukt.
Är Fibox kapslingar lämpliga för utomhusbruk?
Ja. Många Fibox kapslingar är IP- och IK-klassade, UV-skyddade och vattentäta, vilket gör dem lämpliga för både inomhus- och utomhusapplikationer – även i krävande miljöförhållanden.
Kan Fibox kapslingar kundanpassas?
Ja. Fibox erbjuder ett brett utbud av kundanpassningsalternativ, inklusive bearbetning, utskärningar, tryck, kundanpassade färger och EMC-skydd, för att säkerställa att varje kapsling uppfyller specifika applikationskrav.
Var kan jag köpa Fibox produkter?
Fibox produkter finns tillgängliga globalt via vårt nätverk av pålitliga distributörer. Du kan kontakta en lokal partner för support, prisuppgifter och produkttillgänglighet.
Var hittar jag teknisk dokumentation?
Alla broschyrer, installationsguider och certifikat finns tillgängliga i avsnittet Resurser, vilket hjälper dig med planering, installation och efterlevnad.