Erbjudande och tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Startsida / SV / Produkter / Euronord
Euronord image

Euronord

EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter

EURONORD 0505

Mått : 52 x 50 x 40 mm

EURONORD 0507

Mått : 50 x 65 x 45 mm

EURONORD 0710

Mått : 66 x 98 x 41 mm

EURONORD 0808

Mått : 80 x 82 x 55/65/85/95 mm

EURONORD 0812

Mått : 80 x 120 x 55/60/85/90 mm

EURONORD 0816

Mått : 80 x 160 x 55/65/85/95 mm

EURONORD 1212

Mått : 120 x 122 x 65/75/95/105 mm

EURONORD 1216

Mått : 120 x 160 x 90/140 mm

EURONORD 1220

Mått : 120 x 200 x 75/90 mm

EURONORD 1224

Mått : 124 x 244 x 102 mm

EURONORD 1520

Mått : 150 x 201 x 80 mm

EURONORD 1534

Mått : 150 x 340 x 100/120 mm

EURONORD 1624

Mått : 164 x 244 x 90/120 mm

EURONORD 1625

Mått : 160 x 250 x 90/125/150 mm

EURONORD 1636

Mått : 160 x 360 x 100 mm

EURONORD 2036

Mått : 200 x 360 x 150 mm

EURONORD 2330

Mått : 230 x 300 x 90/110 mm

EURONORD 3640

Mått : 360 x 400 x 150 mm

EURONORD 3 1224

Mått : 120 x 240 x 100 mm

EURONORD 3 1534

Mått : 150 x 340 x 100/101 mm

EURONORD 3 1624

Mått : 160 x 240 x 90 mm

EURONORD 3 1636

Mått : 160 x 360 x 100 mm

EURONORD 3 2036

Mått : 200 x 360 x 120 mm

EURONORD 3 3640

Mått : 360 x 400 x 120 mm

EURONORD - PC/ABS Accessories

Mått : x x mm

Senaste artiklarna

Se alla artiklar
featured image for post: Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Produktnyheter

16 mars 2026

Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Snabbare inspektioner. ...