PCT 162515

7022741

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058690

SSTL-nummer : 3435418

Elnummer Danmark : 8212002995

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 250

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EURO162509-15.gif Ladda ner
EURO162509-15i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCT 162515 7022741 Tillbehör

TM 1625
Kapslingar

TM 1625

9512018

Mounting plate, for enclosures:
TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRH 1216
Kapslingar

TRH 1216

9822028

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0816
Kapslingar

TRM 0816

9820013

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

PCT 162515

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 162515

Produktnummer : 7022741

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074058690

El. number :

  • Finland : 3435418
  • Danmark : 8212002995

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO162509-15
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 250 150
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
TM 1625 Mounting plate, for enclosures:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 15 x 5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD