Startsida / Produkter / EURONORD 1625
Euronord image

Euronord

EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 162509
Kapslingar

PC 162509

7032840

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 90

PC 162513
Kapslingar

PC 162513

7032860

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 125

PC 162515
Kapslingar

PC 162515

7032740

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 150

PCT 162509
Kapslingar

PCT 162509

7022841

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 90

PCT 162513
Kapslingar

PCT 162513

7022861

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 125

PCT 162515
Kapslingar

PCT 162515

7022741

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 150

AB 162509
Kapslingar

AB 162509

7083840

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 90

AB 162513
Kapslingar

AB 162513

7083860

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 125

EURONORD 1625 Tillbehör

TM 1625
Kapslingar

TM 1625

9512018

Mounting plate, for enclosures:
TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRH 1216
Kapslingar

TRH 1216

9822028

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0816
Kapslingar

TRM 0816

9820013

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001