Tempo
Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.
Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
TAM 090706
5814020
Mått - 95 x 65 x 60
TA 090706
5814038
Mått - 95 x 65 x 60
TPCM 090706
5824020
Mått - 95 x 65 x 60
TAM 111107
5814021
Mått - 110 x 110 x 65
TA111107
5814039
Mått - 110 x 110 x 65
TPCM 111107
5824021
Mått - 110 x 110 x 65
TAM 131007
5814022
Mått - 130 x 95 x 65
TA131007
5814040
Mått - 130 x 95 x 65
TPCM 131007
5824022
Mått - 130 x 95 x 65
TAM 131308
5814023
Mått - 130 x 130 x 75
TA131308
5814041
Mått - 130 x 130 x 75
TPCM 131308
5824023
Mått - 130 x 130 x 75
TA191209
5814000
Mått - 187 x 122 x 90
TAM 191209
5814024
Mått - 187 x 122 x 90
TA191213
5814050
Mått - 187 x 122 x 134
TAM 191213
5814062
Mått - 187 x 122 x 134
TPCM 191209
5824024
Mått - 187 x 122 x 90
TPCM 191209T
5824029
Mått - 187 x 122 x 90
TA201610
5814001
Mått - 201 x 163 x 99
TAM 201610
5814025
Mått - 201 x 163 x 99
TA201614
5814051
Mått - 201 x 163 x 143
TAM 201614
5814064
Mått - 201 x 163 x 143
TPCM 201610
5824025
Mått - 201 x 163 x 99
TPCM 201610T
5824030
Mått - 201 x 163 x 99
TA241911
5814002
Mått - 240 x 191 x 107
TA241915
5814052
Mått - 240 x 190 x 152
TA292411
5814003
Mått - 289 x 239 x 107
TA292415
5814053
Mått - 289 x 239 x 152
TPC 292411T
5824008
Mått - 289 x 239 x 107
TA342912
5814004
Mått - 344 x 289 x 117
TA342916
5814054
Mått - 344 x 289 x 160