PCQ 162412

7033831

Mått - 164 x 244 x 120

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059031

SSTL-nummer : 3435434

Elnummer Danmark : 8212004142

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 164

Bredd (mm.) : 244

Djup (mm.) : 120

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EURO162409-12.gif Ladda ner
EURO162409-12i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 162408B.dwg
  • 162408B.dxf
  • FIBOX_EU162408B.step
  • FIBOX_EU162408B.x_t
  • FIBOX_EU162408B.zip
  • 162405C.dwg
  • 162405C.dxf
  • FIBOX_EU162405C.step
  • FIBOX_EU162405C.x_t
  • FIBOX_EU162405C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCQ 162412 7033831 Tillbehör

TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TM 1624
Kapslingar

TM 1624

9512022

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

PCQ 162412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 162412

Produktnummer : 7033831

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074059031

El. number :

  • Finland : 3435434
  • Danmark : 8212004142

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO162409-12
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 164 244 120
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Mounting plate, for enclosures:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD