Startsida / Produkter / EURONORD 1624
Euronord image

Euronord

EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 162409
Kapslingar

PC 162409

7032810

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 164 x 244 x 90

PC 162412
Kapslingar

PC 162412

7032830

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 164 x 244 x 120

PCT 162409
Kapslingar

PCT 162409

7022811

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 164 x 244 x 90

PCT 162412
Kapslingar

PCT 162412

7022831

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 164 x 244 x 120

EURONORD 1624 Tillbehör

TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TM 1624
Kapslingar

TM 1624

9512022

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001