ABQ 122410

7083781

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 124 x 244 x 102

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059154

SSTL-nummer : 3435502

Elnummer Danmark : 8212003790

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 124

Bredd (mm.) : 244

Djup (mm.) : 102

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO122410.gif Ladda ner
EURO122410i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 122408B.dwg
  • 122403C.dwg
  • 122408B.dxf
  • 122403C.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122403C.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122403C.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU122403C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABQ 122410 7083781 Tillbehör

TRH 1212
Kapslingar

TRH 1212

9822002

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0812
Kapslingar

TRM 0812

9820009

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TM 1224
Kapslingar

TM 1224

9512016

Mounting plate, for enclosures:

ABQ 122410

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 122410

Produktnummer : 7083781

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074059154

El. number :

  • Finland : 3435502
  • Danmark : 8212003790

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO122410
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 124 244 102
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 1212 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Mounting plate, for enclosures:
(111 x 216 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD