PCT 081206H

7022591

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 80 x 120 x 60

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058553

SSTL-nummer : 3435390

Elnummer Danmark : 8212003075

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 120

Djup (mm.) : 60

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Ladda ner
EURO081206-09%20COMBO.pdf Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 081204B.dwg
  • 081204B.dxf
  • FIBOX_EU081204B.x_t
  • FIBOX_EU081204B.zip
  • FIBOX_EU081204B.step
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCT 081206H 7022591 Tillbehör

TRM 0812
Kapslingar

TRM 0812

9820009

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 0812
Kapslingar

TM 0812

9512012

Mounting plate, for enclosures:
ARH 12
Kapslingar

ARH 12

9822001

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRM 0808
Kapslingar

TRM 0808

9820004

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:

PCT 081206H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081206H

Produktnummer : 7022591

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074058553

El. number :

  • Finland : 3435390
  • Danmark : 8212003075

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 120 60
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
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Mounting plate, for enclosures:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(105 x 35 x 7)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD