Home / Sv / EURONORD 0812
Euronord image

Euronord

EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

PC 081206
Kapslingar

PC 081206

7032580

Grått lock
PC 081206H
Kapslingar

PC 081206H

7032590

Grått lock
PC 081209
Kapslingar

PC 081209

7032600

Grått lock
PC 081209H
Kapslingar

PC 081209H

7032610

Grått lock
PCT 081206
Kapslingar

PCT 081206

7022581

Transparent lock (klart)
PCT 081209
Kapslingar

PCT 081209

7022601

Transparent lock (klart)
AB 081206
Kapslingar

AB 081206

7083580

Grått lock

Euronord Tillbehör