PCTQ 233011

7022900

Mått - 230 x 300 x 110

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074012340

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 110

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EU233011QR.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_EU233008QB.step
  • FIBOX_EU233003QC.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCTQ 233011 7022900 Tillbehör

TRH 1216
Kapslingar

TRH 1216

9822028

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRH 2330
Kapslingar

TRH 2330

9822013

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0816
Kapslingar

TRM 0816

9820013

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 2330
Kapslingar

TM 2330

9512019

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

PCTQ 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 233011

Produktnummer : 7022900

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074012340

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EU233011QR
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 300 110
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TRH 1216 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Mounting plate, for enclosures:
(221 x 274 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD