ABQ 162412

7083831

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 164 x 244 x 120

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059192

SSTL-nummer : 3435510

Elnummer Danmark : 8212003839

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 164

Bredd (mm.) : 244

Djup (mm.) : 120

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO162409-12.gif Ladda ner
EURO162409-12i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 162408B.dwg
  • 162408B.dxf
  • FIBOX_EU162408B.step
  • FIBOX_EU162408B.x_t
  • FIBOX_EU162408B.zip
  • 162405C.dwg
  • 162405C.dxf
  • FIBOX_EU162405C.step
  • FIBOX_EU162405C.x_t
  • FIBOX_EU162405C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABQ 162412 7083831 Tillbehör

TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TM 1624
Kapslingar

TM 1624

9512022

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

ABQ 162412

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 162412

Produktnummer : 7083831

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074059192

El. number :

  • Finland : 3435510
  • Danmark : 8212003839

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO162409-12
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 164 244 120
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Mounting plate, for enclosures:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD