PCQ 203615

7033791

Mått - 200 x 360 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059055

SSTL-nummer : 3435438

Elnummer Danmark : 8212004168

Elnummer Sverige : 7033791

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 200

Bredd (mm.) : 360

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EURO203615.gif Ladda ner
EURO203615i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCQ 203615 7033791 Tillbehör

TM 2036
Kapslingar

TM 2036

9512024

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRH 2036
Kapslingar

TRH 2036

9822023

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

PCQ 203615

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 203615

Produktnummer : 7033791

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074059055

El. number :

  • Finland : 3435438
  • Danmark : 8212004168
  • Sverige : 7033791

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO203615
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 200 360 150
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TM 2036 Mounting plate, for enclosures:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD