AB 081209H main image
AB 081209H main image
AB 081209H main image
AB 081209H thumb 1
AB 081209H thumb 2
AB 081209H thumb 3

AB 081209H

7083610

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 80 x 120 x 90

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058782

SSTL-nummer : 3435468

Elnummer Danmark : 8212003334

Elnummer Sverige : 7083610

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 120

Djup (mm.) : 90

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Ladda ner
EURO081206-09%20COMBO.pdf Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 081207B.dwg
  • 081207B.dxf
  • FIBOX_EU081207B.step
  • FIBOX_EU081207B.x_t
  • FIBOX_EU081207B.zip
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AB 081209H 7083610 Tillbehör

TRM 0812
Kapslingar

TRM 0812

9820009

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 0812
Kapslingar

TM 0812

9512012

Mounting plate, for enclosures:
ARH 12
Kapslingar

ARH 12

9822001

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRM 0808
Kapslingar

TRM 0808

9820004

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:

AB 081209H

Fibox
7083610_AB_081209_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 081209H

Produktnummer : 7083610

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058782

El. number :

  • Finland : 3435468
  • Danmark : 8212003334
  • Sverige : 7083610

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 120 90
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Mounting plate, for enclosures:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(105 x 35 x 7)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD