AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 thumb 1
AB 203615 thumb 2
AB 203615 thumb 3

AB 203615

7083790

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 200 x 360 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058928

SSTL-nummer : 3435496

Elnummer Danmark : 8212003677

Elnummer Sverige : 7083790

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 200

Bredd (mm.) : 360

Djup (mm.) : 150

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO203615.gif Ladda ner
EURO203615i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AB 203615 7083790 Tillbehör

TM 2036
Kapslingar

TM 2036

9512024

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRH 2036
Kapslingar

TRH 2036

9822023

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

AB 203615

Fibox
7083790_AB_203615 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 203615

Produktnummer : 7083790

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058928

El. number :

  • Finland : 3435496
  • Danmark : 8212003677
  • Sverige : 7083790

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO203615
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 200 360 150
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TM 2036 Mounting plate, for enclosures:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD