AB 080809 main image
AB 080809 main image
AB 080809 main image
AB 080809 thumb 1
AB 080809 thumb 2
AB 080809 thumb 3

AB 080809

7083550

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 80 x 82 x 85

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058744

SSTL-nummer : 3435460

Elnummer Danmark : 8212003279

Elnummer Sverige : 7083550

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 82

Djup (mm.) : 85

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO080806-10.gif Ladda ner
EURO080806-10i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 080802C.dwg
  • 080802C.dxf
  • FIBOX_EU080802C.step
  • FIBOX_EU080802C.x_t
  • FIBOX_EU080802C.zip
  • 080807B.dwg
  • 080807B.dxf
  • FIBOX_EU080807B.step
  • FIBOX_EU080807B.x_t
  • FIBOX_EU080807B.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AB 080809 7083550 Tillbehör

TM 0808
Kapslingar

TM 0808

9512011

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRM 0808
Kapslingar

TRM 0808

9820004

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:

AB 080809

Fibox
7083550_AB_080809 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 080809

Produktnummer : 7083550

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058744

El. number :

  • Finland : 3435460
  • Danmark : 8212003279
  • Sverige : 7083550

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO080806-10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 82 85
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TM 0808 Mounting plate, for enclosures:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD