Euronord
EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.
Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 080806
7032540
Mått - 80 x 82 x 55
PC 080807
7032560
Mått - 80 x 82 x 65
PC 080809
7032550
Mått - 80 x 82 x 85
PC 080810
7032570
Mått - 80 x 82 x 95
PCT 080806
7022541
Mått - 80 x 82 x 55
PCT 080807
7022561
Mått - 80 x 82 x 65
PCT 080809
7022551
Mått - 80 x 82 x 85
PCT 080810
7022571
Mått - 80 x 82 x 95
AB 080806
7083540
Mått - 80 x 82 x 55
AB 080807
7083560
Mått - 80 x 82 x 65