ABQ 364015

7083881

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 360 x 400 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059222

SSTL-nummer : 3435516

Elnummer Danmark : 8212003868

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 360

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 150

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO364015.gif Ladda ner
EURO364015i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 364010B.dwg
  • 364005C.dwg
  • 364010B.dxf
  • 364005C.dxf
  • FIBOX_EU364010B.step
  • FIBOX_EU364005C.step
  • FIBOX_EU364010B.x_t
  • FIBOX_EU364005C.x_t
  • FIBOX_EU364010B.zip
  • FIBOX_EU364005C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABQ 364015 7083881 Tillbehör

TRH 40
Kapslingar

TRH 40

9822024

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TM 3640
Kapslingar

TM 3640

9512025

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

ABQ 364015

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 364015

Produktnummer : 7083881

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074059222

El. number :

  • Finland : 3435516
  • Danmark : 8212003868

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO364015
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 360 400 150
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 40 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(380 x 35 x 7)
TM 3640 Mounting plate, for enclosures:
(383 x 315 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD