AB 081606 main image
AB 081606 main image
AB 081606 main image
AB 081606 thumb 1
AB 081606 thumb 2
AB 081606 thumb 3

AB 081606

7083630

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 80 x 160 x 55

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058799

SSTL-nummer : 3435470

Elnummer Danmark : 8212003350

Elnummer Sverige : 7083630

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 55

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO081606-10.gif Ladda ner
EURO081606-10i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 081604B.dwg
  • 081604B.dxf
  • FIBOX_EU081604B.x_t
  • FIBOX_EU081604B.zip
  • FIBOX_EU081604B.step
  • 081602C.dwg
  • 081602C.dxf
  • FIBOX_EU081602C.step
  • FIBOX_EU081602C.x_t
  • FIBOX_EU081602C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AB 081606 7083630 Tillbehör

TRH 1216
Kapslingar

TRH 1216

9822028

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0816
Kapslingar

TRM 0816

9820013

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 0816
Kapslingar

TM 0816

9512013

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRM 0808
Kapslingar

TRM 0808

9820004

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:

AB 081606

Fibox
7083630_AB_081606 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081606

Produktnummer : 7083630

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058799

El. number :

  • Finland : 3435470
  • Danmark : 8212003350
  • Sverige : 7083630

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO081606-10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 160 55
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 1216 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 15 x 5)
TM 0816 Mounting plate, for enclosures:
(71 x 134 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD