ABQ 071004

7083531

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 66 x 98 x 41

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059147

SSTL-nummer : 3435500

Elnummer Danmark : 8212003787

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 66

Bredd (mm.) : 98

Djup (mm.) : 41

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO071004.gif Ladda ner
EURO071004i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 071003B.dwg
  • 071001C.dwg
  • 071003B.dxf
  • 071001C.dxf
  • FIBOX_EU071003B.step
  • FIBOX_EU071001C.step
  • FIBOX_EU071003B.x_t
  • FIBOX_EU071001C.x_t
  • FIBOX_EU071003B.zip
  • FIBOX_EU071001C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABQ 071004 7083531 Tillbehör

TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

ABQ 071004

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 071004

Produktnummer : 7083531

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074059147

El. number :

  • Finland : 3435500
  • Danmark : 8212003787

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och feritiskt syrafasta lockskruvar. Q-versionen: Underdel med skruvar för montageplåt /DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

EURO071004
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 66 98 41
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD