AB 121208 main image
AB 121208 main image
AB 121208 main image
AB 121208 thumb 1
AB 121208 thumb 2
AB 121208 thumb 3

AB 121208

7083670

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 120 x 122 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058812

SSTL-nummer : 3435474

Elnummer Danmark : 8212003431

Elnummer Sverige : 7083670

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 120

Bredd (mm.) : 122

Djup (mm.) : 75

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO121207-11.gif Ladda ner
EURO121207-11i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 121204B.dwg
  • 121204B.dxf
  • FIBOX_EU121204B.x_t
  • FIBOX_EU121204B.zip
  • FIBOX_EU121204B.step
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AB 121208 7083670 Tillbehör

TRH 1212
Kapslingar

TRH 1212

9822002

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0812
Kapslingar

TRM 0812

9820009

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TRM 1212
Kapslingar

TRM 1212

9820008

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 1212
Kapslingar

TM 1212

9512014

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

AB 121208

Fibox
7083670_AB_121208 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 121208

Produktnummer : 7083670

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058812

El. number :

  • Finland : 3435474
  • Danmark : 8212003431
  • Sverige : 7083670

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO121207-11
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 120 122 75
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 1212 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Mounting plate, for enclosures:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD