AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 thumb 1
AB 162515 thumb 2
AB 162515 thumb 3

AB 162515

7083740

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 160 x 250 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074058904

SSTL-nummer : 3435492

Elnummer Danmark : 8212003651

Elnummer Sverige : 7083740

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 250

Djup (mm.) : 150

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

EURO162509-15.gif Ladda ner
EURO162509-15i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AB 162515 7083740 Tillbehör

TM 1625
Kapslingar

TM 1625

9512018

Mounting plate, for enclosures:
TRH 24
Kapslingar

TRH 24

9822008

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRH 1216
Kapslingar

TRH 1216

9822028

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRM 0816
Kapslingar

TRM 0816

9820013

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

AB 162515

Fibox
7083740_AB_162515_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 162515

Produktnummer : 7083740

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074058904

El. number :

  • Finland : 3435492
  • Danmark : 8212003651
  • Sverige : 7083740

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO162509-15
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 250 150
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TM 1625 Mounting plate, for enclosures:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(146 x 15 x 5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD