PCTQ 163610

7022750

UL-namn : UL PCTQ 163610

Mått - 160 x 360 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059123

SSTL-nummer : 3435452

Elnummer Danmark : 8212004582

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 360

Djup (mm.) : 100

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EURO163610.gif Ladda ner
EURO163610i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 163608B.dwg
  • 163603C.dwg
  • 163608B.dxf
  • 163603C.dxf
  • FIBOX_EU163608B.step
  • FIBOX_EU163603C.step
  • FIBOX_EU163608B.x_t
  • FIBOX_EU163603C.x_t
  • FIBOX_EU163608B.zip
  • FIBOX_EU163603C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCTQ 163610 7022750 Tillbehör

ARM 0615
Kapslingar

ARM 0615

9820011

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 1636
Kapslingar

TM 1636

9512023

Mounting plate, for enclosures:
DH-3
Kapslingar

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRH 2036
Kapslingar

TRH 2036

9822023

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

PCTQ 163610

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 163610

Produktnummer : 7022750

UL-namn : UL PCTQ 163610

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074059123

El. number :

  • Finland : 3435452
  • Danmark : 8212004582

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO163610
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 360 100
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
ARM 0615 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Mounting plate, for enclosures:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 340 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD