PCQ 153412

7033711

Mått - 150 x 340 x 120

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059017

SSTL-nummer : 3435430

Elnummer Danmark : 8212004126

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 150

Bredd (mm.) : 340

Djup (mm.) : 120

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Ladda ner
EURO153410-12i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153404C.dwg
  • 153404C.dxf
  • FIBOX_EU153404C.step
  • FIBOX_EU153404C.x_t
  • FIBOX_EU153404C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCQ 153412 7033711 Tillbehör

TRH 34
Kapslingar

TRH 34

9822022

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TRH 15
Kapslingar

TRH 15

9822021

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TM 1534
Kapslingar

TM 1534

9512021

Mounting plate, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar

PCQ 153412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 153412

Produktnummer : 7033711

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074059017

El. number :

  • Finland : 3435430
  • Danmark : 8212004126

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO153410-12
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 150 340 120
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
TRH 34 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(307 x 35 x 7)
TRH 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Mounting plate, for enclosures:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Inklusive skruvar
(30 x 20 x 12)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD