Klienci bezpośredni
Od pojedynczego projektu do długoterminowej współpracy.
Przy projektowaniu urządzeń i systemów przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach obudowa jest istotnym elementem całego rozwiązania. Chroni elektronikę, wspiera niezawodność produktu i pomaga utrzymać sprawność procesów produkcyjnych oraz logistycznych.
Dlatego producenci urządzeń z branży telekomunikacyjnej, automatyki przemysłowej, energetyki i wielu innych sektorów współpracują bezpośrednio z Fibox. Oferujemy wysokiej jakości obudowy i szafki, wsparcie techniczne oraz usługi dostosowania produktów do wymagań konkretnej aplikacji.
Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, które odpowiadają potrzebom klienta – od standardowych produktów po projekty realizowane indywidualnie, przy zachowaniu sprawnej komunikacji na każdym etapie współpracy.
Niezawodna jakość
Mniej pracy po Twojej stronie
Od obróbki mechanicznej i nadruków po kompletny montaż – pomagamy ograniczyć nakład pracy po stronie klienta, dostarczając obudowy gotowe do instalacji.
Szybsza weryfikacja projektu
Spersonalizowane próbki i prototypy pozwalają zweryfikować rozwiązanie jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, usprawniając proces decyzyjny i ograniczając ryzyko zmian na kolejnych etapach projektu.
Produkty dostępne tam, gdzie ich potrzebujesz
Nasza międzynarodowa sieć produkcyjna i logistyczna wspiera dostępność produktów oraz ciągłość dostaw na rynkach, na których prowadzisz działalność.
Wsparcie techniczne oparte na doświadczeniu
Pomagamy dobrać rozwiązania dopasowane do wymagań aplikacji, uwzględniając aspekty techniczne, środowiskowe oraz wymagania certyfikacyjne.
Bliska współpraca i szybki kontakt
Masz bezpośredni kontakt z osobami, które rozumieją wymagania projektu i wspierają Cię w doborze najlepszego rozwiązania na każdym etapie współpracy.
KROK 1
Od wymagań do rozwiązania
Analizujemy środowisko pracy, wymagania techniczne oraz cele projektu, aby dobrać odpowiednie rozwiązanie.
KROK 2
Wybór odpowiedniej obudowy
Wspólnie wybieramy rozwiązanie najlepiej odpowiadające wymaganiom aplikacji – od standardowych produktów po rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
KROK 3
Próbki i prototypy
Dostarczamy próbki, prototypy oraz wsparcie techniczne, które pomagają zweryfikować projekt przed wdrożeniem i upewnić się, że rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania.
KROK 4
Personalizacja i dostosowanie rozwiązania
Obróbka mechaniczna, wycięcia, przepusty kablowe, nadruki, powłoki ochronne, montaż i inne usługi personalizacji pozwalają przekształcić standardową obudowę w rozwiązanie dopasowane do wymagań konkretnej aplikacji.
KROK 5
Wsparcie w kolejnych etapach rozwoju
Historia współpracy
Jeden z wieloletnich klientów Fibox rozpoczął współpracę od zakupu standardowych obudów do wymagającej aplikacji zewnętrznej.
Wraz z rozwojem działalności rosły wymagania dotyczące produkcji, dostępności produktów oraz efektywności procesów. Potrzebne było rozwiązanie, które pozwoli ograniczyć nakład pracy po stronie klienta i uprości zarządzanie łańcuchem dostaw.
Dzięki wieloletniej współpracy zakres projektu był stopniowo rozszerzany. Standardowe obudowy zostały uzupełnione o personalizację, komponenty wewnętrzne oraz usługi montażowe, tworząc rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań aplikacji.
Pozwoliło to usprawnić procesy, lepiej wykorzystać zasoby i ograniczyć liczbę operacji realizowanych po stronie klienta.
Najważniejszym efektem była jednak długoterminowa współpraca oparta na zaufaniu, sprawnej komunikacji i wspólnym rozwiązywaniu problemów.
Wraz z rozwojem potrzeb klientów rozwijamy również nasze możliwości. Inwestujemy w nowe technologie, automatyzację procesów personalizacji oraz własne zaplecze produkcyjne, aby zapewnić jeszcze większą elastyczność i wsparcie dla przyszłych projektów.
„Im lepiej poznawaliśmy wymagania projektu, tym większą wartość mogliśmy dostarczyć klientowi.”
– Dirk Henderson, Sales Manager, Fibox Germany
Dlaczego długoterminowa współpraca ma znaczenie
W Fibox relacje z klientami budujemy z perspektywą wielu lat. Ich podstawą są:
✅Otwarta komunikacja
✅Powtarzalna jakość
✅Terminowe i niezawodne dostawy
✅Znajomość aplikacji i rynku klienta
✅Ciągły rozwój i doskonalenie
Gdy klienci mogą polegać na swoim partnerze w zakresie obudów i szafek, mogą skoncentrować się na tym, co najważniejsze – rozwoju własnego biznesu.
Najczęściej zadawane pytania
Czy Fibox może pomóc w przygotowaniu niestandardowych obudów?
Tak. Oferujemy szeroki zakres usług personalizacji, obejmujących obróbkę, nadruki, przepusty kablowe, powłoki ochronne, montaż oraz rozwiązania gotowe do instalacji.
Kiedy warto zaangażować Fibox w mój projekt?
Jak najwcześniej. Wczesna współpraca pozwala nam lepiej zrozumieć wymagania, obniżyć koszty rozwoju i szybciej znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Z jakimi branżami współpracuje Fibox?
Współpracujemy bezpośrednio z producentami OEM, producentami rozdzielnic i szaf sterowniczych, dostawcami dla branży telekomunikacyjnej, producentami maszyn, firmami z sektora energii odnawialnej oraz wieloma innymi przedsiębiorstwami przemysłowymi.
Czy Fibox może wspierać projekty międzynarodowe?
Tak. Nasze międzynarodowe możliwości produkcyjne i logistyczne pozwalają wspierać klientów działających na wielu rynkach na całym świecie.
Rozwiążmy razem Twoje kolejne wyzwanie
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowej obudowy, w pełni spersonalizowanego rozwiązania czy długoterminowego partnera rozwojowego, Fibox jest gotowy pomóc.
Opowiedz nam o swoim projekcie i rozpocznijmy rozmowę.