Tempo
Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.
Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
TAM 090706
5814020
Wymiary - 95 x 65 x 60
TA 090706
5814038
Wymiary - 95 x 65 x 60
TPCM 090706
5824020
Wymiary - 95 x 65 x 60
TAM 111107
5814021
Wymiary - 110 x 110 x 65
TA111107
5814039
Wymiary - 110 x 110 x 65
TPCM 111107
5824021
Wymiary - 110 x 110 x 65
TAM 131007
5814022
Wymiary - 130 x 95 x 65
TA131007
5814040
Wymiary - 130 x 95 x 65
TPCM 131007
5824022
Wymiary - 130 x 95 x 65
TAM 131308
5814023
Wymiary - 130 x 130 x 75
TA131308
5814041
Wymiary - 130 x 130 x 75
TPCM 131308
5824023
Wymiary - 130 x 130 x 75
TA191209
5814000
Wymiary - 187 x 122 x 90
TAM 191209
5814024
Wymiary - 187 x 122 x 90
TA191213
5814050
Wymiary - 187 x 122 x 134
TAM 191213
5814062
Wymiary - 187 x 122 x 134
TPCM 191209
5824024
Wymiary - 187 x 122 x 90
TPCM 191209T
5824029
Wymiary - 187 x 122 x 90
TA201610
5814001
Wymiary - 201 x 163 x 99
TAM 201610
5814025
Wymiary - 201 x 163 x 99
TA201614
5814051
Wymiary - 201 x 163 x 143
TAM 201614
5814064
Wymiary - 201 x 163 x 143
TPCM 201610
5824025
Wymiary - 201 x 163 x 99
TPCM 201610T
5824030
Wymiary - 201 x 163 x 99
TA241911
5814002
Wymiary - 240 x 191 x 107
TA241915
5814052
Wymiary - 240 x 190 x 152
TA292411
5814003
Wymiary - 289 x 239 x 107
TA292415
5814053
Wymiary - 289 x 239 x 152
TPC 292411T
5824008
Wymiary - 289 x 239 x 107
TA342912
5814004
Wymiary - 344 x 289 x 117
TA342916
5814054
Wymiary - 344 x 289 x 160