Rozwój i produkcja

Jak Fibox wspiera przejście od prototypu do produkcji seryjnej?

Fibox production-11

Od prototypu do stabilnej produkcji

Zatwierdzenie prototypu to dopiero początek. Kluczowe jest przejście do powtarzalnej, stabilnej i wysokiej jakości produkcji seryjnej. Na tym etapie kluczowe jest wsparcie doświadczonego partnera produkcyjnego.

TSF_5100

Planowanie produkcji

Każde wdrożenie rozpoczynamy od kompleksowego planu, który łączy wymagania produktu z naszym doświadczeniem i możliwościami produkcyjnymi. Pozwala to na kontrolowane, efektywne i skalowalne przejście do produkcji seryjnej.

Zakres obejmuje:

  • planowanie mocy produkcyjnych i zasobów

  • harmonogram oraz kluczowe etapy wdrożenia

  • identyfikację ryzyka i działania zapobiegawcze

Takie podejście ogranicza ryzyko opóźnień i zapewnia płynne przejście od walidacji prototypu do niezawodnej produkcji.

 

Fibox liukuhihna

Wyposażenie i moce produkcyjne

Fibox dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn do formowania wtryskowego, dostosowanym do produkcji komponentów z tworzyw konstrukcyjnych. Dobierając parametry procesu do złożoności i wolumenu produkcji, zapewniamy wysoką efektywność oraz precyzję wytwarzania.
Doświadczenie w produkcji obudów z tworzyw sztucznych pozwala nam skutecznie skalować produkcję, utrzymując jednocześnie rygorystyczne standardy jakości, wymagane w zastosowaniach przemysłowych.

Fibox injecition molding production

FOT i PPAP: walidacja procesu

FOT (First-Off Tooling): Pierwsze detale z formy wtryskowej służą do weryfikacji dokładności wymiarowej i funkcjonalności. Nie są to jeszcze części końcowe, lecz próbki testowe służące do sprawdzenia, czy elementy spełniają wymagania. Ostateczny wygląd estetyczny zostanie nadany później, gdy produkt spełni wymagane parametry.

PPAP (Production Part Approval Process): Formalny proces walidacji stosowany w branży motoryzacyjnej i sektorach regulowanych, potwierdzający zgodność części ze specyfikacją przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

Walidacja na tym etapie ogranicza ryzyko, zwiększa niezawodność produktu, zapewnia zgodność ze standardami branżowymi i usprawnia dalszą produkcję. 

Fibox injection molded custom housings

Produkcja seryjna

Po zakończeniu walidacji rozpoczyna się produkcja na pełną skalę. Fibox zapewnia: 

  • stabilne parametry procesu

  • monitorowanie i identyfikowalność produkcji 

  • terminowe dostawy i zarządzanie zapasami

Gwarantuje to powtarzalną jakość – niezależnie od wielkości produkcji. Z Fibox zyskujesz partnera produkcyjnego zdolnego wspierać długoterminowy wzrost bez kompromisów w zakresie wydajności i niezawodności.

Fibox machine -3

Procesy wtórne i montaż

Oferujemy również usługi dodatkowe, pozwalające dostarczać gotowe komponenty: 

  • zgrzewanie ultradźwiękowe

  • tampondruk i znakowanie laserowe

  • montaż i pakowanie

Integracja tych procesów u jednego dostawcy upraszcza łańcuch dostaw i ogranicza jego złożoność. 

Man working with custom injection molding mold

Jakość i walidacja

Stosujemy rygorystyczne procedury kontroli jakości, obejmujące m.in.:

  • IQ/OQ/PQ (kwalifikacja instalacyjna, operacyjna i wydajnościowa)

  • statystyczne sterowanie procesem (SPC)

  • analizy zdolności procesu (CPK, PPK)

Zapewnia to niezawodność i powtarzalność, szczególnie w wymagających branżach, takich jak przemysł, elektronika czy sektor medyczny.

injection-molding-quality-check

NPI i ciągłe doskonalenie

Proces wdrażania nowych produktów (NPI) koncentruje się na możliwości produkcji, kosztach i skalowalności. Po uruchomieniu produkcji stosujemy praktyki ciągłego doskonalenia, takie jak::

  • lean manufacturing

  • analiza przyczyn źródłowych

  • optymalizacja procesu

Dla naszych klientów oznacza to niższe koszty, mniejsza liczba defektów i krótsze terminy realizacji.

Fibox people checking the quality of injection molding product

Zobacz również

custom-housings-2

Od koncepcji do formy

TSF_4560

Logistyka i magazyn