Individuelle Gehäuselösungen

Passen Sie Ihr Gehäuse exakt an Ihre Anforderungen an – sowohl in Form als auch in Funktion. Mit Leistungen wie präziser CNC-Bearbeitung, individuellen Farbkonzepten, professioneller Bedruckung und mechanischer Vormontage unterstützt Fibox Sie dabei, Ihre Prozesse effizienter zu gestalten und eine einbaufertige Gehäuselösung zu erhalten, die sich nahtlos in Ihre Anwendung integriert.

Montage eines individuell angepassten Fibox-Gehäuses

Kundenspezifische Gehäuselösungen von Fibox für Ihre Anforderungen

Fibox verwandelt Standardgehäuse in präzisionsgefertigte, kundenspezifische Lösungen, die exakt auf Ihre technischen Anforderungen abgestimmt sind. Von mechanischen Modifikationen wie Bohren, Fräsen und Ausschnitten bis hin zu Sonderfarben, hochwertigen Beschichtungen und passgenauer Bedruckung ist jedes Detail darauf ausgelegt, Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und eine optimale Integration zu gewährleisten.

Erhöhen Sie die Funktionalität Ihrer Gehäuse durch verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit und profitieren Sie von umfassenden mechanischen Vormontageservices für Gehäuse und Zubehör. Ergänzt durch vielfältige Veredelungsoptionen entstehen individuelle Gehäuselösungen, unterstützt durch die globale Expertise von Fibox in der Entwicklung innovativer Gehäusesysteme.

Sehen Sie im Video, wie Fibox kundenspezifische Gehäuselösungen realisiert, und erfahren Sie, wie Sie schneller von der Idee zur einbaufertigen Lösung gelangen.

Video zu Customization Services bei Fibox

Gehäusebearbeitung & Werkzeugtechnik

Präzise Gehäusebearbeitung nach Ihren Vorgaben

Fibox setzt modernste Bearbeitungstechnologien ein, um kundenspezifische Gehäuse mit präzisen Bohrungen, Ausschnitten und Öffnungen herzustellen – auch in kleinen Stückzahlen. Für OEM-Anforderungen können unsere Standardwerkzeuge exakt an Ihre Vorgaben angepasst werden. So verkürzen sich Entwicklungszeiten, Produkte gelangen schneller auf den Markt und Sie schaffen individuelle Gehäuselösungen mit echtem Wettbewerbsvorteil.

TSF-Anpassung durch Fibox

Mechanisch vormontierte Gehäuse & einbaufertige Lösungen

Vormontiert geliefert und sofort einsatzbereit

Vereinfachen Sie Ihre Abläufe mit den mechanischen Montageservices von Fibox. Wir können Zubehör wie Scharniere, Sichtfenster und weitere Komponenten mechanisch vormontieren und mechanisch vormontierte Gehäuse liefern, die Arbeitsaufwand reduzieren und Ihre Inbetriebnahme beschleunigen.

Dabei konzentriert sich Fibox auf die mechanische Vormontage von Gehäusen und Komponenten – als ideale Ergänzung zu nachgelagerten Schaltschrankbau- und Integrationsprozessen.

Die Anpassungsservices für Gehäuse und Schaltschränke von Fibox umfassen die Vormontage

Individuelle Gehäusegestaltung & Veredelung

Gehäusedesign mit professioneller Markenwirkung

Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse mit einer breiten Auswahl an Optionen an. Wählen Sie aus Sonder- oder RAL-Farben, hochwertigen Lackbeschichtungen – ideal für kleinere Serien unter 500 Stück – sowie passgenauem Siebdruck für Ihr Design. So entsteht ein professionelles, hochwertiges und markengerechtes Finish.

Beispiele für kundenspezifisch angepasste Fibox-Gehäuse

Leistungsoptimierung durch EMV-Schutz

Erweiterter Schutz für anspruchsvolle Umgebungen

Verbessern Sie die Leistung Ihrer Gehäuse mit EMV-Schutzlösungen von Fibox. Leitfähige Beschichtungen und spezielle Dichtungen verbessern die elektromagnetische Verträglichkeit und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb in sensiblen Anwendungen und anspruchsvollen Umgebungen.

Fibox Anpassungsservices: Beschichtung und Farbgebung von Gehäusen
Durch die Übernahme des Anpassungsprozesses durch Fibox entfallen für uns aufwendige Arbeiten wie Bohrungen und die präzise Ausrichtung der Komponenten. Dadurch können wir uns ganz auf die Entwicklung und Fertigung unserer eigenen Systeme konzentrieren und wertvolle Ressourcen für unser Kerngeschäft einsetzen.

Nathan Brown

Mechatronik-Manager, Garford Farm Machinery

Fibox ALN-Gehäuse im Einsatz bei Garford Farm Machinery

Vorteile unserer Anpassungsservices

Darum vertrauen Kunden auf Fibox Customising

  • Alles aus einer Hand – für eine effizientere und einfachere Lieferkette.

  • Schnellere Markteinführung durch kürzere Durchlauf- und Lieferzeiten.

  • Mehr Sicherheit dank kontrollierter Fertigungsprozesse.

  • Gleichbleibend hohe Qualität durch zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse.

Foliertes, kundenspezifisch angepasstes Fibox-Gehäuse

Kundenspezifische Thermoplast-Gehäuse aus einer Hand

Wir sind Ihr One-Stop-Shop und vereinen alles unter einem Dach – von Konzeptentwicklung und Engineering über Spritzguss und nachgelagerte Prozesse bis hin zu Logistik und Lagerhaltung.

Mitarbeiter arbeitet an einer kundenspezifischen Spritzgussform

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie eine Auswahl an Fibox-Gehäusen, die sich besonders gut für individuelle Anpassungen eignen.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

Wandschaltschrank mit scharnierter Tür 100 % korrosionsfreie und sehr stabile Konstruktion ...
EK
Missing from Table

EK

Modulares Montage-Gehäuse Verschraubter Deckel Große Auswahl an Zubehör
MNX
Missing from Table

MNX

Verschraubter Deckel, wahlweise in grau oder rauchgrau transparent Mehr als 260 Versionen
Solid
Missing from Table

Solid

Verschraubter Deckel, wahlweise in grau oder transparent Optional als scharnierter Deckel mit großem ...
CAB
Missing from Table

CAB

Scharnierte Tür mit verschiedenen Verschlussmöglichkeiten Optional schwenkbare Frontplatte ...
ALN
Missing from Table

ALN

Bietet mehrere Möglichkeiten der DIN-Schienenbefestigung Pulverbeschichtung für erhöhte ...

FAQ zu kundenspezifischen Gehäusen

Was sind kundenspezifische Gehäuse?

Kundenspezifische Gehäuse sind individuell angepasste Lösungen, die exakt auf technische Anforderungen, Einsatzbedingungen und Designvorgaben abgestimmt werden und eine optimale Integration ermöglichen.

Welche Anpassungsmöglichkeiten bietet Fibox?

Fibox bietet ein breites Spektrum an Individualisierungen, darunter mechanische Bearbeitung, Farbgestaltung, Bedruckung, EMV-Optimierung sowie mechanische Vormontage von Gehäusen und Komponenten.

Welche Vorteile bieten vormontierte Gehäuse?

Vormontierte Gehäuse reduzieren den Installationsaufwand, senken Kosten und ermöglichen eine schnellere Inbetriebnahme Ihrer Systeme.

Für welche Anwendungen eignen sich Fibox Gehäuse?

Fibox Gehäuse kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, darunter Industrieautomation, Elektronik, Energieversorgung und Infrastruktur.

Was bedeutet EMV bei Gehäusen?

Die elektromagnetische Verträglichkeit stellt sicher, dass elektronische Komponenten störungsfrei funktionieren und gleichzeitig vor äußeren elektromagnetischen Einflüssen geschützt sind.

Können kundenspezifische Gehäuse auch in kleinen Stückzahlen gefertigt werden?

Ja, Fibox bietet individuelle Gehäusebearbeitungen und kundenspezifische Anpassungen auch für kleine und mittlere Stückzahlen an.

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...