CAB P
Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.
- Abmessungen:
- CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
- CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
- PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 08 (graue Tür)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
CAB P 1008030 T
8104009
Abmessungen - 1000 x 800 x 300
CAB P 1008030
8104309
Abmessungen - 1035 x 835 x 300
CAB P 1008030 S
8104329
Abmessungen - 1000 x 800 x 300
CAB P 302017
8104303
Abmessungen - 315 x 215 x 170
CAB P 403017 T
8104004
Abmessungen - 400 x 300 x 170
CAB P 403017
8104304
Abmessungen - 415 x 315 x 170
CAB P 403017 S
8104324
Abmessungen - 400 x 300 x 170
CAB P 504023 T
8104005
Abmessungen - 500 x 400 x 230
CAB P 504023
8104305
Abmessungen - 514 x 415 x 230
CAB P 504023 S
8104325
Abmessungen - 500 x 400 x 230
CAB P 604023 T
8104006
Abmessungen - 600 x 400 x 230
CAB P 604023
8104306
Abmessungen - 615 x 415 x 230
CAB P 604023 S
8104326
Abmessungen - 600 x 400 x 230
CAB P 705027 T
8104007
Abmessungen - 700 x 500 x 270
CAB P 705027
8104307
Abmessungen - 735 x 535 x 270
CAB P 705027 S
8104327
Abmessungen - 700 x 500 x 270
CAB P 806030 T
8104008
Abmessungen - 800 x 600 x 300
CAB P 806030
8104308
Abmessungen - 835 x 635 x 300
CAB P 806030 S
8104328
Abmessungen - 800 x 600 x 300