Fibox Gehäuse, Schaltschränke und Zubehör

Fibox bietet eine umfassende Auswahl an Elektrogehäusen und Schaltschränken. Ergänzend dazu steht ein breites Sortiment an Zubehör zur Verfügung, das speziell darauf ausgelegt ist, die Gehäuse und Schaltschränke optimal zu ergänzen und ihre Funktionalität zu erweitern.
Hier können Sie auswählen, ob Sie ein Gehäuse oder einen Schaltschrank benötigen, und die Produkte gezielt nach Ihren individuellen Anforderungen filtern.
Sollten Sie unsicher sein, welche Lösung für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist, steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit gerne beratend zur Seite.

Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Filter
ARCA JIC

ARCA JIC

[]
ARCA IEC

ARCA IEC

Wandschaltschrank mit scharnierter Tür 100 % korrosionsfreie und sehr stabile Konstruktion Einfach zu bedienen und schnell zu installieren
CAB

CAB

Scharnierte Tür mit verschiedenen Verschlussmöglichkeiten Optional schwenkbare Frontplatte Rauchgrau-transparente Tür verfügbar
CAB P

CAB P

Scharnierte Tür mit Schlössern Optional schwenkbare Frontplatte Tür mit Sichtfenster verfügbar
MNX

MNX

Verschraubter Deckel, wahlweise in grau oder rauchgrau transparent Mehr als 260 Versionen
Solid

Solid

Verschraubter Deckel, wahlweise in grau oder transparent Optional als scharnierter Deckel mit großem Öffnungswinkel Große Auswahl an Zubehör
EK

EK

Modulares Montage-Gehäuse Verschraubter Deckel Große Auswahl an Zubehör
NEO

NEO

Schützend und robust Integriertes Regenschutzdach Schnelle Montage
Euronord

Euronord

Verschraubter Deckel, wahlweise in grau oder transparent Ideal als Klemmengehäuse Schnellverschließende Deckelschrauben verfügbar
ALN

ALN

Bietet mehrere Möglichkeiten der DIN-Schienenbefestigung Pulverbeschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit Schlagfest und temperaturbeständig
Euronord P

Euronord P

Verschraubter Deckel Ideal als Klemmengehäuse Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße
Piccolo

Piccolo

Verschraubter Deckel, wahlweise in grau oder transparent Konzipiert für Drucktasten Hochwertige Oberfläche zum Bedrucken
Tempo

Tempo

Marktkonforme Abmessungen und Montage Schnell zu montierendes Scharnier Hochwertige Oberfläche zum Bedrucken
Cardmaster

Cardmaster

Separater Anschlussraum für die Verkabelung Konzipiert als Gehäuse für elektronische Geräte Aufklappbarer transparenter Deckel
JB

JB

Aufschnappbarer Deckel Einfach zu verwendende Anschlussdose Flexible Membran-Kabeleinführungen
Quick

Quick

Schnellverschluss-Deckelschrauben Optional schwenkbare Frontplatte Rauchgrau-transparenter Deckel verfügbar
Cable management

Cable management

Kabelverschraubungen Membranverschraubungen Flansche
Windows/HMI protection

Windows/HMI protection

Druckausgleichselemente Ventilatoren Kondenswasserablauf
Ventilation devices

Ventilation devices

Einfache Installation Schutz empfindlicher Komponenten Schnelles Öffnen
MCE65

MCE65

Schutzart IP65 IK-Schutzklasse IK08 UV-Stabilität
UL MNX

UL MNX

[]
UL EURONORD

UL EURONORD

[]
UL SOLID

UL SOLID

[]
UL CAB

UL CAB

[]