Startseite / Produkte / Tempo
Tempo image

Tempo

Der Name deutet es schon an. Aber Tempo hat nicht nur zeitlich die Nase vorn. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das nicht nur kostengünstig und in Sekundenschnelle montiert ist, sondern gleichzeitig effektiven und zuverlässigen Schutz bietet, dann ist Tempo Ihre erste Wahl: Tempo erfüllt alle anerkannten hohen Qualitätsstandards.

  • Abmessungen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TAM 090706
Gehäuse

TAM 090706

5814020

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 95 x 65 x 60

TA 090706
Gehäuse

TA 090706

5814038

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 95 x 65 x 60

TPCM 090706
Gehäuse

TPCM 090706

5824020

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 95 x 65 x 60

TPC 090706
Gehäuse

TPC 090706

5824038

Gehäuse PC

Abmessungen - 95 x 65 x 60

TAM 111107
Gehäuse

TAM 111107

5814021

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TA111107
Gehäuse

TA111107

5814039

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TPCM 111107
Gehäuse

TPCM 111107

5824021

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TPC 111107
Gehäuse

TPC 111107

5824039

Gehäuse PC

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TAM 131007
Gehäuse

TAM 131007

5814022

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 130 x 95 x 65

TA131007
Gehäuse

TA131007

5814040

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 130 x 95 x 65

TPCM 131007
Gehäuse

TPCM 131007

5824022

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 130 x 95 x 65

TPC 131007
Gehäuse

TPC 131007

5824040

Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 95 x 65

TAM 131308
Gehäuse

TAM 131308

5814023

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 130 x 130 x 75

TA131308
Gehäuse

TA131308

5814041

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 130 x 130 x 75

TPCM 131308
Gehäuse

TPCM 131308

5824023

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 130 x 130 x 75

TPC 131308
Gehäuse

TPC 131308

5824041

Gehäuse PC

Abmessungen - 130 x 130 x 75

TA191209
Gehäuse

TA191209

5814000

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 187 x 122 x 90

TAM 191209
Gehäuse

TAM 191209

5814024

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 187 x 122 x 90

TA191213
Gehäuse

TA191213

5814050

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 187 x 122 x 134

TAM 191213
Gehäuse

TAM 191213

5814062

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 187 x 122 x 134

TPC 191209
Gehäuse

TPC 191209

5824000

Gehäuse PC

Abmessungen - 187 x 122 x 90

TPC 191209T
Gehäuse

TPC 191209T

5824005

Gehäuse PC

Abmessungen - 187 x 122 x 90

TPCM 191209
Gehäuse

TPCM 191209

5824024

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 187 x 122 x 90

TPCM 191209T
Gehäuse

TPCM 191209T

5824029

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 187 x 122 x 90

TA201610
Gehäuse

TA201610

5814001

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Gehäuse

TAM 201610

5814025

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 201 x 163 x 99

TA201614
Gehäuse

TA201614

5814051

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 201 x 163 x 143

TAM 201614
Gehäuse

TAM 201614

5814064

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Gehäuse

TPC 201610

5824001

Gehäuse PC

Abmessungen - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Gehäuse

TPC 201610T

5824006

Gehäuse PC

Abmessungen - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Gehäuse

TPCM 201610

5824025

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Gehäuse

TPCM 201610T

5824030

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 201 x 163 x 99

TA241911
Gehäuse

TA241911

5814002

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 240 x 191 x 107

TA241915
Gehäuse

TA241915

5814052

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 240 x 190 x 152

TPC 241911
Gehäuse

TPC 241911

5824002

Gehäuse PC

Abmessungen - 240 x 191 x 107

TPC 241911T
Gehäuse

TPC 241911T

5824007

Gehäuse PC

Abmessungen - 240 x 191 x 107

TA292411
Gehäuse

TA292411

5814003

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 289 x 239 x 107

TA292415
Gehäuse

TA292415

5814053

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 289 x 239 x 152

TPC 292411
Gehäuse

TPC 292411

5824003

Gehäuse PC

Abmessungen - 289 x 239 x 107

TPC 292411T
Gehäuse

TPC 292411T

5824008

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 289 x 239 x 107

TA342912
Gehäuse

TA342912

5814004

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 344 x 289 x 117

TA342916
Gehäuse

TA342916

5814054

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 344 x 289 x 160

TPC 342912
Gehäuse

TPC 342912

5824004

Gehäuse PC

Abmessungen - 344 x 289 x 117

TPC 342912T
Gehäuse

TPC 342912T

5824009

Gehäuse PC

Abmessungen - 344 x 289 x 117

Tempo Zubehör