Warum Fibox Polycarbonat für Industriegehäuse verwendet

Bei Fibox setzen wir auf Polycarbonat, weil es genau die Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet, die in anspruchsvollen Industrieumgebungen entscheidend sind.

Individuelle Gehäuse aus gepressten Rohmaterialien

Warum Polycarbonat?

Polycarbonat ermöglicht die Entwicklung moderner Industriegehäuse, die leicht, korrosionsfrei, schlagfest und flexibel anpassbar sind – Eigenschaften, die mit klassischen Metallgehäusen nur schwer erreichbar sind.

Polycarbonat (PC) gehört zu den leistungsfähigsten thermoplastischen Materialien im Bereich industrieller Gehäuselösungen. Es kombiniert hohe mechanische Stabilität mit geringem Gewicht und sehr guter Wirtschaftlichkeit.

In der Praxis wird Polycarbonat in anspruchsvollen Anwendungen wie Schutzvisieren, Fahrzeugbeleuchtung und stoßfesten Gehäusen eingesetzt – ein klarer Beleg für seine Belastbarkeit unter extremen Bedingungen.

TSF_4371 – Umwelt – Ressourceneffizienz und Abfall

Lange Lebensdauer ohne Korrosion

Einer der wichtigsten Gründe für den Einsatz von Polycarbonat bei Fibox ist seine vollständige Korrosionsfreiheit. Im Gegensatz zu Stahl rostet Polycarbonat nicht – selbst in feuchten, küstennahen oder chemisch stark belasteten Umgebungen.

Das führt zu:

  • deutlich längerer Lebensdauer von Industriegehäusen

  • minimalem Wartungsaufwand

  • hoher Betriebssicherheit über viele Jahre

  • reduzierten Lebenszykluskosten

Während bei Metallgehäusen Beschichtungen beschädigt werden können und Korrosion entsteht, bleibt Polycarbonat dauerhaft stabil. Zusätzlich behält das Material auch bei starken mechanischen Belastungen seine Form und Festigkeit – ideal für Industrieanlagen und öffentliche Infrastruktur.

UTO EK-Gehäuse in quadratischer Form

Vollständige elektrische Isolierung

Ein zentraler Vorteil von Polycarbonat-Gehäusen ist die natürliche elektrische Isolierung.
Das Material ist nicht leitfähig und erhöht dadurch die Sicherheit im industriellen Betrieb erheblich.

Die Vorteile im Überblick:

  • Erhöhte Betriebssicherheit

  • Mehr Schutz für Wartungs- und Installationspersonal

  • Geringeres Risiko elektrischer Störungen

  • Verbesserte thermische Eigenschaften bei Sonneneinstrahlung

Im Vergleich zu Metallgehäusen heizen sich Polycarbonat-Gehäuse zudem weniger stark auf, wodurch elektronische Komponenten effizienter arbeiten können.

Installateur installiert ARCA-Gehäuse

Einfach zu bearbeiten, anzupassen und zu installieren

Polycarbonat lässt sich deutlich einfacher bearbeiten und anpassen als Metall. 
Gehäuse können schnell modifiziert werden – ohne aufwendige Spezialwerkzeuge. Bohrungen oder Anpassungen führen zudem nicht zu Korrosion.

Weitere Vorteile:

  • schnellere Installation von Industriegehäusen

  • einfache Anpassungen vor Ort

  • geringere Transportkosten durch niedriges Gewicht

  • sichere und ergonomische Handhabung

Ein Polycarbonat-Gehäuse wiegt in der Regel nur etwa halb so viel wie ein vergleichbares Stahlgehäuse – das erleichtert Montage, Logistik und Handling erheblich.

Fibox ARCA Gehäuse – Beispielanwendung

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Polycarbonat-Gehäuse?

Ein Polycarbonat-Gehäuse ist ein industrielles Schutzgehäuse aus thermoplastischem Kunststoff, das elektrische und elektronische Komponenten vor Umwelteinflüssen schützt.

Warum verwendet Fibox Polycarbonat statt Metall?

Fibox setzt auf Polycarbonat, da es korrosionsfrei, leicht, schlagfest und elektrisch isolierend ist – und damit ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

Ist Polycarbonat für Industrieanwendungen geeignet?

Ja. Polycarbonat wird weltweit in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel in Fahrzeugtechnik, Schutzabdeckungen und Industriegehäusen.

Welche Vorteile haben Polycarbonat-Gehäuse gegenüber Stahl?

Sie sind leichter, rosten nicht, bieten elektrische Isolierung und lassen sich einfacher installieren und anpassen.

Sind Polycarbonat-Gehäuse für raue Umgebungen geeignet?

Ja. Polycarbonat wird weltweit in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt und ist besonders beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanischer Belastung.