Startseite / Produkte / MCE65
MCE65 image

MCE65

MCE65, die modulare Gehäusereihe von Fibox. Von industriellen Steckdosen bis hin zu modularen Steuereinheiten bietet Fibox MCE65 außergewöhnlichen Schutz und Witterungsbeständigkeit. Fibox MCE65 ist aus robustem thermoplastischen Kunststoff hergestellt und gewährleistet, dass Ihre Komponenten unabhängig von der Umgebung, in der es installiert ist, geschützt sind.

  • Abmessungen: 127 x 200 x 120 mm – 318 x 663 x 142 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MCE65 12M
Gehäuse

MCE65 12M

7350003

Gehäuse IP65 – Oberflächenmontage

Abmessungen - 318 x 258 x 142

MCE65 18M
Gehäuse

MCE65 18M

7350004

Gehäuse IP65 – Oberflächenmontage

Abmessungen - 259 x 428 x 142

MCE65 24M
Gehäuse

MCE65 24M

7350005

Abmessungen - 318 x 383 x 142

MCE65 36M
Gehäuse

MCE65 36M

7350006

Abmessungen - 318 x 507 x 142

MCE65 48M
Gehäuse

MCE65 48M

7350007

Abmessungen - 318 x 663 x 142

MCE65 4M
Gehäuse

MCE65 4M

7350000

Abmessungen - 127 x 200 x 120

MCE65 6M
Gehäuse

MCE65 6M

7350001

Gehäuse IP65 – Oberflächenmontage

Abmessungen - 165 x 201 x 120

MCE65 8M
Gehäuse

MCE65 8M

7350002

Gehäuse IP65 – Oberflächenmontage

Abmessungen - 200 x 200 x 120

MCE65 Zubehör