Cardmaster
CARDMASTER mit neuem, modernem Design ist ein Gehäuse, bei dem die komplette Verdrahtung von der eigentlichen Ausrüstung, z. B. zur Prozessüberwachung, getrennt untergebracht ist.
Abmessungen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Zubehör anzeigenAnwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
ABS 17/16-C3
7580080
Abmessungen - 166 x 160 x 108
ABS 17/16-3
7585165
Abmessungen - 188 x 160 x 134
ABS 17/16-3TT
7586165
Abmessungen - 188 x 160 x 134
ABS 17/16-LC3
7580104
Abmessungen - 166 x 160 x 80
ABS 17/16-L3
7585105
Abmessungen - 188 x 160 x 106
ABS 17/16-L3TT
7586105
Abmessungen - 188 x 160 x 106
ABS 21/18-C3
7580081
Abmessungen - 213 x 185 x 90
ABS 21/18-3
7585154
Abmessungen - 235 x 185 x 119
ABS 21/18-3TT
7586154
Abmessungen - 235 x 185 x 119
ABS 25/22-C3
7580141
Abmessungen - 257 x 219 x 122
ABS 25/22-3
7585134
Abmessungen - 280 x 219 x 156
ABS 25/22-3TT
7586134
Abmessungen - 280 x 219 x 156
ABS 30/25-C3
7580031
Abmessungen - 314 x 260 x 95
ABS 30/25-3
7585019
Abmessungen - 320 x 260 x 129
ABS 30/25-3TT
7586019
Abmessungen - 320 x 260 x 129
ABS 36/31-C3
7580032
Abmessungen - 383 x 316 x 134
ABS 36/31-3
7585020
Abmessungen - 390 x 316 x 167
ABS 36/31-3TT
7586020
Abmessungen - 390 x 316 x 167