ABS 21/18-3TT main image
ABS 21/18-3TT thumb 1

ABS 21/18-3TT

7586154

Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen - 235 x 185 x 119

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074062093

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 235

Breite (mm) : 185

Tiefe (mm) : 119

Material: : ABS

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM21_18-3.gif Herunterladen
CM21_18-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C.x_t
  • FIBOX_CM2118-3C.zip
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 21/18-3TT 7586154 Zubehör

FP 21/18
Gehäuse

FP 21/18

7720026

Frontplatte, für Gehäuse
FC PC 21/18
Gehäuse

FC PC 21/18

7720100

PC Frontrahmen, für Gehäuse
MP 21/18
Gehäuse

MP 21/18

7720035

Montageplatte, für Gehäuse

ABS 21/18-3TT

Fibox
PC_2118-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-3TT

Artikel-Nr. : 7586154

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)

EAN: : 6418074062093

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

CM21_18-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 235 185 119
Materialien: :
Material: : ABS
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
FP 21/18 Frontplatte, für Gehäuse
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 PC Frontrahmen, für Gehäuse
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplatte, für Gehäuse
(142 x 200 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc