Startseite / Produkte / CARDMASTER 21/18
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER mit neuem, modernem Design ist ein Gehäuse, bei dem die komplette Verdrahtung von der eigentlichen Ausrüstung, z. B. zur Prozessüberwachung, getrennt untergebracht ist.

Abmessungen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08

ABS: IP 65; IK 07

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 21/18-C3
Gehäuse

PC 21/18-C3

7520081

Gehäuse PC

Abmessungen - 213 x 185 x 90

PC 21/18-3
Gehäuse

PC 21/18-3

7525154

Gehäuse PC

Abmessungen - 235 x 185 x 119

PC 21/18-FC3
Gehäuse

PC 21/18-FC3

7520281

Gehäuse PC

Abmessungen - 213 x 185 x 102

ABS 21/18-3
Gehäuse

ABS 21/18-3

7585154

Gehäuse ABS
Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Vers...

Abmessungen - 235 x 185 x 119

CARDMASTER 21/18 Zubehör

FP 21/18
Gehäuse

FP 21/18

7720026

Frontplatte, für Gehäuse
FC PC 21/18
Gehäuse

FC PC 21/18

7720100

PC Frontrahmen, für Gehäuse
MP 21/18
Gehäuse

MP 21/18

7720035