ABS 36/31-C3

7580032

Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen - 383 x 316 x 134

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : ohne Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005953

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK07

Höhe (mm) : 383

Breite (mm) : 316

Tiefe (mm) : 134

Material: : ABS

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Herunterladen
CM36_31-3i.gif Herunterladen
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 36/31-C3 7580032 Zubehör

FP 36/31
Gehäuse

FP 36/31

7720028

Frontplatte, für Gehäuse
MP 36/31
Gehäuse

MP 36/31

7720036

Montageplatte, für Gehäuse

ABS 36/31-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-C3

Artikel-Nr. : 7580032

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : ohne Deckel

EAN: : 6418074005953

Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

CM36_31-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 383 316 134
Materialien: :
Material: : ABS
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
FP 36/31 Frontplatte, für Gehäuse
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplatte, für Gehäuse
(345 x 258 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc